Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

Inversor de Frequência CFW11

Imagem meramente ilustrativa

É um acionamento de velocidade variável com tecnologia de última geração para motores de indução trifásicos. Apresenta excelente performance estática e dinâmica, controle preciso de torque, velocidade, posicionamento e alta capacidade de sobrecarga, permitindo economia de energia elétrica, aumento de produtividade e melhoria de qualidade nos processos onde é utilizado.

 Carregando...

Sobre o produto

Vectrue Technology® - Tecnologia de Controle dos Inversores de Frequência WEG

  • Escalar V/F linear ou ajustável: controle da velocidade do motor com compensação de escorregamento
  • VVW - Voltage Vector WEG - controle vetorial de tensão: controle da velocidade do motor com ajuste automático as variações de carga e rede
  • Vetorial sensorless (sem encoder) - motores de indução: controle vetorial de torque e velocidade com alta resposta dinâmica, mesmo em baixas velocidades
  • Vetorial com encoder: controle vetorial de torque e velocidade com alta resposta dinâmica em toda a faixa de velocidade (até motor parado)
  • Vetorial WMagnet sensorless (sem encoder) e com encoder: controle vetorial com alta resposta dinâmica para motores WMagnet WEG em toda a faixa de velocidade

Frenagem Ótima - Optimal Braking®

Tecnologia de Frenagem dos Inversores de Frequência WEG Disponível nos modos de controle vetorial, permite a frenagem controlada do motor, eliminando em algumas aplicações, o uso do resistor de frenagem.

Pode ser aplicada em acionamentos de alta performance dinâmica, com torques frenantes da ordem de 5 vezes o torque característico de uma frenagem CC e sem a utilização de resistor de frenagem, tornando-se uma solução eficaz e de custo reduzido para aplicações com frenagem.

Função SoftPLC

Disponível na versão padrão do CFW11, essa função de software agrega ao CFW11 as funcionalidades de um CLP - controlador lógico programável, permitindo a criação de aplicativos de software próprios.

  • Software de programação WLP ( WEG Ladder Programmer) gratuito no site WEG
  • Conexão USB com o CFW11
  • Linguagem de programação ladder
  • Blocos de CLP, matemáticos e controle
  • Acesso a todos os parâmetros e E/S do inversor
  • Parâmetros de usuário programados individualmente
  • Monitoração e ajuda on-line

Simples e Inovador

O CFW11 possui inovações tecnológicas que simplificam a sua configuração e operação, a instalação de seus acessórios é baseada na filosofia "Plug & Play", onde os acessórios são configurados automaticamente quando conectados ao inversor, garantindo mais rapidez e simplicidade.

Interface de Operação (IHM) Remota

Pode ser instalada em portas de painéis ou consoles de máquinas com grau de proteção IP56.

Principais Características

  • Tensão de alimentação:
    • 200 a 240 V monofásica: corrente de saída de 6 a 10 A (2,0 a 3 cv)
    • 200 a 230/240 V trifásica: corrente nominal de saída de 7,0 a 211 A (2,0 a 150 cv)
    • 380 a 480 V trifásica: corrente nominal de saída de 3,6 a 720 A (2 a 970 cv)
    • 500 a 600 V trifásica: corrente nominal de saída de 2,7 a 435 A (2 a 850 cv)
    • 500-690 V trifásica: corrente nominal de saída de 2,7 a 365 A (3 a 850 cv)
  • Indutores no barramento CC incorporados
  • Economia de espaço no painel
  • Porta USB incorporada
  • Sistema inteligente de refrigeração do inversor
  • Diversos protocolos de comunicação disponíveis (Modbus-RTU, Modbus-TCP, Profibus-DP-V1, DeviceNet, CANopen, EtherNet/IP, EtherCAT, PROFINET-IO e BACnet)
  • Versão com gabinete com grau de proteção IP55 (versões com seccionadora incorporada)
  • Alta precisão e confiabilidade no controle de velocidade e torque
  • Robustez de hardware

Aplicações

Sua ampla gama de funções, facilidade de configuração, instalação e operação, além das versões montadas em painel elétrico e modular, tornam o CFW11 apto para aplicações nos mais diversos ramos da indústria:

  • Bombas e ventiladores
  • Compressores
  • Controle multibombas
  • Elevação de cargas
  • Fabricantes de máquinas e processos em geral
  • Papel e celulose
  • Madeira
  • Cimento
  • Mineração
  • Petroquímica ou química
  • Siderurgia
  • Metalurgia
  • Refrigeração
  • Açúcar e álcool