Ausgewählte Produkte wurden dem Vergleich hinzugefügt
Siehe Artikel auf der Vergleichsseite
Nur repräsentatives Bild
Developed to be a PLC of fast integration to the factory environment and easy expansion, PLC500 shares the same expansion cards used in the line of WEG RUW100 Remote Units. Thus, you purchase a card and can use it in different WEG products, that is FLEXIBILITY.
All expansions are made through the Plug and Play concept, Simple, Fast and Efficient.
The expansion cards used in PLC500 line have numerous configurations and allow the user to enjoy better combinations to meet his demands. Extremely compact design, only 25 mm per card. The cards are found in 10 different versions, featuring digital inputs and outputs, analog temperature inputs (Thermocouple J/K/T, PT100 and PT1000), and universal analog inputs and outputs in 0 to 10V and 0/4 to 20 mA.
Developed to be a compact device to occupy the minimum space possible, also taking into account all the robustness required in an industrial equipment, that is PLC500. Built to meet IP20 protection degree and 5 - 150 Hz vibrations with maximum amplitude of 7 mm.
Develop your solutions in PLC500 through the CODESYS ® programming platform and enjoy the best development tools through object-oriented programming. This ensures that the developer can create their solutions more efficiently, saving time and accelerating their Startup.
This global programming platform allows the user to create, simulate, and debug the complete solution, bringing more integration and agility to the day-to-day.
Access the download center and download the updated version of CODESYS ®.
Develop your solution from a platform created following international programming standards (IEC61131-3). CODESYS is programmable from the five main languages currently used and an additional one (CFC).
Para garantizar una integración más sencilla en diferentes redes de comunicación, PLC500 se ha diseñado para cumplir los principales protocolos de comunicación más utilizados en el entorno industrial, como CANopen, Modbus (RTU y TCP) y Ethernet/IP, EtherCAT, MQTT, Profinet y OPC-UA.
La versión PLC500MC es la versión dedicada al controlador de movimiento, diseñada para ofrecer el máximo de rendimiento en máquinas y sistemas que requieren control de movimientos precisos. Combina un alto rendimiento para Control de los recursos de IoT integrados, lo que permite la integración de sistemas complejos También en la nube.
Con su poderoso hardware, es capaz de controlar hasta 32 ejes reales o virtuales, simples o sincronizados, permitiendo su uso en una amplia gama de aplicaciones y con diferentes niveles de complejidad.
Desarrollado especialmente para fabricantes de máquinas (OEM), el PLC500ED se desarrolla para Trabajar en completa armonía con la plataforma digital Wegenology y Weg Smart Machine, plataformas de Weg basado en la computación en la nube que permite que los OEM sigan el rendimiento y la operación de su máquinas de cualquier parte del mundo.
El PLC500ED junto con una de las dos plataformas digitales de WEG, permiten a los fabricantes de los fabricantes de equipo, agregar más servicios y funcionalidad a su equipo como algunos de ellos: asistencia remota y alertas operativas a través de alarmas configurables, horarios de mantenimiento, Entre otros servicios, siempre respetando las reglas comerciales establecidas caso por caso por caso entre el fabricantes y sus clientes.
Digitalice sus procesos y equipos a través de la plataforma digital inteligente WEG Smart Machine (WSM). Obtenga informes operacionales, creación de KPIs, optimice sus recursos, cree alarma personalizados y mucho más.