text.skipToContent text.skipToNavigation text.skipToFooter

PLC500 Programmable Logic Controller

Representative Image Only

PLC500 Programmable Logic Controller is the newest PLC in the WEG controllers family. Aimed to meet medium-sized applications, it stands out for its extremely powerful hardware and programming flexibility, IoT features and a range of expansion cards. Fully programmable through the powerful Codesys® platform.
Contact us

 Loading...

About this Product

Alta tecnologia - Excelente custo benefício

  • Poderoso processador IMX Dual Core 1GHz + Coprocessador @240MHz;
  • Memória RAM / Flash: 1 GB / 4 GB;
  • Projeto extremamente compacto e modular;
  • Entradas Digitais / Saídas Digitais: 8 / 8 (PNP);
  • 4 x entradas em até 150 kHz;
  • Suporte aos protocolos: CANopen / Modbus RTU / Modbus TCP / Ethernet-IP / EtherCAT / Profinet;
  • Protocolos IoT (MQTT);
  • Entrada Para cartão micro SD;
  • Entrada USB Host;
  • Entrada USB para Programação;
  • 2 x Portas Ethernet Gigabit;
  • Suporta até 08 expansões locais.

*Produto beneficiado pela Legislação de Informática

 

Flexibilidade acima de tudo

Desenvolvido para ser um CLP de rápida integração ao ambiente fabril e de fácil expansão, o PLC500 compartilha os mesmos cartões de expansão utilizado na linha de Unidades Remotas WEG RUW100. Assim, você adquire um cartão e pode utilizar em diferentes produtos WEG, isso é FLEXIBILIDADE.

Todas as expansões são feitas através do conceito Plug and Play, Simples, Rápido e Eficiente.

Expanda suas necessidades

Os cartões de expansão utilizados na linha PLC500 possuem inúmeras configurações e permitem que o usuário desfrute de melhores combinações para atender suas demandas. Design extremamente compacto, apenas 25 mm por cartão. Os cartões são encontrados em 10 diferentes versões, contando com entradas e saídas digitais, entradas analógicas de temperatura (Termopar J/K/T, PT100 e PT1000) e entradas e saídas analógicas universais em 0 a 10V e 0/4 a 20 mA.

Compacto e Robusto

Desenvolvido para ser um dispositivo compacto e assim ocupar o mínimo espaço possível, levando em consideração ainda toda a robustez requerida em um equipamento industrial, assim é o PLC500. Construído para atender um grau de proteção IP20 e vibrações de 5 - 150 Hz com amplitudes máximas de 7 mm.

Desenvolvimento de soluções em alto nível

Desenvolva suas soluções no PLC500 através da plataforma de programação CODESYS ® e desfrute das melhores ferramentas de desenvolvimento através de uma programação orientada a objeto. Isso garante que o desenvolvedor possa criar suas soluções de maneira mais eficiente, ganhando tempo e acelerando seu Startup.

Esta plataforma global de programação permite ao usuário criar, simular e executar a depuração da solução completa, trazendo mais integração e agilidade no dia a dia.

Acesse a central de download e baixe a versão atualizada do CODESYS ®

Padrão Internacional de Programação

Desenvolva sua solução a partir de uma plataforma criada seguindo padrões internacionais de programação (IEC61131-3). O CODESYS é programável a partir das cinco principais linguagens utilizadas atualmente e uma adicional (CFC).

  • Ladder (LD);
  • Diagrama de Blocos (FBD);
  • Sequenciamento Gráfico de Função (SFC);
  • Texto Estruturado (ST);
  • Gráfico Contínuo de Funções (CFC).

Variedade de protocolos

Para garantir maior facilidade de integração em diferentes redes de comunicação, o PLC500 foi pensado para atender aos principais e mais utilizados protocolos de comunicação em ambiente industrial como, CANopen, Modbus (RTU e TCP) e Ethernet/IP, EtherCAT, MQTT e Profinet.

Esteja no controle dos movimentos

A versão PLC500MC é a versão dedicada a Motion Controller, desenvolvida para oferecer o máximo em desempenho em máquinas e sistemas que exigem controle de movimentos precisos. Ele combina alta performance para controle de servoacionamentos e recursos de IoT embarcados, permitindo a integração de sistemas complexos também em nuvem.

Com seu poderoso hardware, ele é capaz de controlar até 32 eixos reais ou virtuais, simples ou sincronizados, permitindo sua utilização em uma ampla gama de aplicações e com diferentes níveis de complexidade.

 

Tecnologia de movimento

  • Biblioteca com blocos para controle de eixos, manipulação e processamento de caminhos CNC, grupos de eixo, além de transformações cinemáticas populares.
  • Editor came integrado
  • Editor CNC 3D integrado de acordo com DIN 66025 (G-Code)
  • Configurador de grupos de eixos para diferentes cinemáticas
  • Fácil comissionamento de eixos (Online Configuration Mode)
  • Blocos de função certificados de acordo com PLCopen MotionControl, Part 1 (V20)
  • Blocos de função certificados de acordo com PLCopen MotionControl Part 4 (movimento coordenado)
  • Decodificador de G-code, incluindo suporte para subprogramas e expressões em G-code
  • Blocos de função para testar velocidades de transição
  • Blocos de função para leitura e processamento de caminhos CNC de arquivos (para caminhos criados e processados externamente)

 

Ferramentas de conectividade e IoT que agregam valor a operação

Desenvolvido especialmente para fabricantes de máquinas (OEMs), o PLC500ED foi desenvolvido para trabalhar em completa harmonia com a plataforma digital WEGnology e WEG Smart Machine, plataformas da WEG baseadas em Cloud Computing que permite aos OEMs acompanharem o desempenho e a operação de suas máquinas de qualquer parte do mundo.

O PLC500ED juntamente com uma das duas plataformas digitais da WEG, permitem aos fabricantes de equipamento, agregarem mais serviços e funcionalidades aos seus equipamentos sendo alguns dele como: assistência remota e alertas de operação através de alarmes configuráveis, programações de manutenção, entre outros serviços, sempre respeitando as regras de negócio estabelecidas caso a caso entre o fabricantes e os seus clientes.

 

Digitalize seus processos produtivos

Digitalize seus processos e equipamentos através da plataforma digital inteligente WEG Smart Machine (WSM). Obtenha relatórios operacionais, criação de KPIs, otimize seus recursos, crie alarme personalizados muito mais.

 

Download Center

Filter documents by language: