FINAME

Aquisição de máquinas e equipamentos novos, de fabricação nacional, credenciados no BNDES, e o capital de giro a eles associados.

Condições

BNDES FINAME - Circular SUP/AOI BNDES nº 05/2017 de 08 de Fevereiro/2017 (Operações Individuais)
  Taxa de Juros PRAZO TOTAL CARÊNCIA
(inclusa no Prazo)
PARTICIPAÇÃO
Custo * Remuneração
BNDES
Remuneração
Instituição Financeira
FINAME BK - AQUISIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
MPME Bens Informática
Equipamentos Eficientes
Demais Maqs. e Equips.
TJLP (Atual 7% a.a.) 2,1% a.a. A negociar Até 120 meses Até 24 meses Até 80%
GRANDE EMPRESA Bens Informática
Equipamentos Eficientes
TJLP (Atual 7% a.a.) 2,1% a.a. A negociar Até 120 meses Até 24 meses Até 80%
Demais Maqs. e Equips. TJLP (Atual 7% a.a.) 2,1% a.a. A negociar Até 120 meses Até 24 meses Até 60% *
FINAME BK - PRODUÇÃO
MPME TJLP (Atual 7% a.a.) 2,1% a.a. A negociar Até 30 meses Até 24 meses Até 80%
GRANDE EMPRESA TJLP (Atual 7% a.a.) 2,1% a.a. A negociar Até 30 meses Até 24 meses Até 60% *
FINAME BK - MODERNIZA
MPME TJLP (Atual 7% a.a.) 2,1% a.a. A negociar Até 60 meses Até 24 meses Até 80%
GRANDE EMPRESA TJLP (Atual 7% a.a.) 2,1% a.a. A negociar Até 60 meses Até 24 meses Até 60% *

* A participação pode ser ampliada para até 80%. Neste caso, a parcela adicional de crédito terá custo baseado em referenciais de mercado.

Fonte:
Finame BK Aquisição Comercialização: http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finame-bk-aquisicao-comercializacao
Finame BK Produção: http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finame-bk-producao
Finame BK Moderniza: http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finame-moderniza-bk

Garantias

Negociada entre o cliente e o agente financeiro.

Passo a Passo

O que Responsável
Elaboração da Proposta FINAME, comprovando que o produto está credenciado no BNDES, e envio ao cliente Fornecedor
Encaminhamento da proposta FINAME para agente financeiro para análise e enquadramento junto ao BNDES Cliente
Enquadramento, com a emissão do número do PAC (proposta de abertura de crédito) e autorização de faturamento, com validade de 6 meses Agente Financeiro
Envio da autorização de faturamento com as orientações para o fornecedor efetuar o faturamento Cliente
Contratação da operação FINAME PSI junto ao Agente Financeiro Cliente
Faturamento de acordo com as condições FINAME Fornecedor
Encaminhamento da NF para o Agente Financeiro Cliente
Declaração do recebimento do produto Cliente
Liberação dos recursos Agente Financeiro

Documentação Necessária (para o cliente)

  • Certidões negativas (INSS, FGTS, Tributos Federais e Tributos Estaduais)
  • Licença Ambiental
  • Declarações diversas
  • Informações para análise de crédito junto ao agente financeiro

Exigências para contratação (para o cliente)

  • Pessoa jurídica de direito privado, sediada no Brasil, com controle nacional
  • Empresa não deve pertencer aos setores não apoiáveis: Empreendimentos imobiliários; Comércio de armas; Atividades bancárias/financeiras; Motéis, saunas e termas; Empreendimentos no setor de mineração que incorporem processo de lavra rudimentar ou garimpo; Empreendimentos relacionados a jogos de prognósticos e assemelhados
  • Inclusão do equipamento no seguro da empresa

CONSULTA DE PRODUTOS CREDENCIADOS NO FINAME BNDES


Nota: a WEG se isenta de qualquer tipo de responsabilidade sobre a aprovação de crédito e liberação dos valores envolvidos.

Este material tem como único e exclusivo objetivo, orientar nossos clientes sobre as diversas formas de captação de recursos disponíveis através do governo federal.