Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Imagen meramente ilustrativa
Desarrollado para la protección contra sobrecorriente y cortocircuito. Rango de corriente eléctrica de 2 a 125 A en versiones de uno, dos, tres, cuatro polos.
Los mini disyuntores MDWP, MDW y MDWH siguen las curvas características de disparo B y C, conforme la norma NBR NM 60898 y NBR IEC 60947-2.
La línea también cuenta con un bus de distribución unipolar, bipolar y tripolar, y candado como accesorios, tal y como exige la NR 10. En las líneas MDW y MDWP, es posible utilizar bloques de contactos auxiliares y de alarma. También dispone de un mecanismo de disparo libre, en el que el disparo no depende de la posición de la maneta, e indicación del estado del interruptor.
Curva B
El interruptor termomagnético de curva B tiene como característica principal el disparo instantáneo para corrientes entre 3 a 5 veces la corriente nominal. Siendo así, son aplicados principalmente en la protección de circuitos con características resistivas o con grandes distancias de cables implicadas.
Curva C
El interruptor termomagnético de curva C tiene como característica el disparo instantáneo para corrientes entre 5 a 10 veces la corriente nominal. Siendo así, son aplicados para la protección de circuitos con instalación de cargas inductivas.