Entenda a diferença entre tomadas de 10A e 20A
O novo padrão de tomadas do país, em vigor desde 2011, foi criado para oferecer mais segurança no uso de equipamentos elétricos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
Com eletroeletrônicos e eletrodomésticos cada vez mais presentes e necessários na vida das pessoas, ter tomadas sempre a mão é fundamental para poder desfrutar das tecnologias.
29 de janeiro de 2018
Com eletroeletrônicos e eletrodomésticos cada vez mais presentes e necessários na vida das pessoas, ter tomadas sempre a mão é fundamental para poder desfrutar das tecnologias. Mas além de servir para ligar os aparelhos e recarregar baterias, as tomadas elétricas cumprem muitas outras funções.
Para que as tomadas possam ter diferentes utilidades, deve-se optar pelos modelos modulares, em que os componentes são comprados separadamente e montados conforme a necessidade. Eles são fáceis e práticos de montar e permitem o reaproveitamento de seus componentes, ou seja, mudanças de configuração para que sejam utilizados em outras finalidades.
As linhas de tomadas e interruptores da WEG são modulares, garantindo que os clientes possam optar pelo design e estilo de sua preferência, combinando com a utilização adequada a cada necessidade. Ao todo, são quase 50 módulos diferentes.
São elas que permitem a conexão dos aparelhos elétricos a rede de energia. Os padrões de voltagem utilizados no Brasil são de 110 e 220 volts, variando conforme a região.
Dão um acabamento mais profissional e tornam o cabeamento mais flexível, já que nele podem ser ligados cabos de diferentes tamanhos e substituí-los conforme a necessidade. Por exemplo, na hora de mudar computadores de lugar.
É a modalidade campainha, utilizada para avisar a chegada de alguém em um estabelecimento ou residência. O som é reproduzido durante o tempo que o pulsador for mantido pressionado.
Indispensável em qualquer instalação elétrica, já que compõe a decoração, impedindo que os fios fiquem à mostra e evitando um contato acidental.
Também conhecido como variador de luminosidade, permite regular a intensidade do brilho da iluminação. Alguns modelos também são utilizados para controlar a velocidade de ventiladores, liquidificadores e outros eletrônicos.
Utilizada para a entrada de sinal de antena para TV.
O acionamento por pulso unido à automação permite uma variedade de comandos. Também conhecido como push-button, é usado com frequência em sistemas de interfones, alarmes e centrais de porteiros eletrônicos.
Controla um ou mais pontos de iluminação por meio de apenas um botão. É o tipo mais comum e simplificado de comando que existe para promover o acionamento de uma lâmpada.
Utilizada para a entrada de cabeamento para aparelho de telefone.
Permite carregar dispositivos sem a necessidade de adaptador. A tomada USB é compatível com a maioria dos aparelhos portáteis e mais econômica que carregadores comuns.
Quer conhecer mais sobre as tomadas e interruptores da WEG? Entre em contato conosco!