Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

DISJUNTOR-MOTOR AZ MPW18-3-D016

Número do Catálogo: MPW18-3-D016 | Produto: 12429368

Imagem meramente ilustrativa

O disjuntores-motores MPW são a solução compacta para partida e proteção de motores elétricos até 100A 1). Possuem alta capacidade de interrupção, permitindo sua utilização mesmo em instalações com elevado nível de corrente de curto-circuito. Asseguram total proteção ao circuito elétrico e ao motor através de seus disparadores térmico (ajustável para proteção contra sobrecargas e dotado de mecanismo diferencial com sensibilidade a falta de fase) e magnético (calibrado para proteção contra curtos-circuitos).

Possuem versões com acionamento através de botões(MPW18) ou por acionamento rotativo (MPW40/80/100) e indicação de disparo (Trip), permitindo ao operador a visualização do estado do disjuntor. Os disjuntores podem ser bloqueados com cadeado na posição "desligado", garantindo assim a segurança em manutenções.

Resumo das características técnicas
Referência MPW18
Corrente Nominal Máxima Inmax (Ie) 18 A
Faixa de ajuste da corrente 1-1,6 A
Tipo do terminal Parafuso

 Carregando...