Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

WG20 - Motorredutores de Engrenagem Helicoidal

Imagem meramente ilustrativa

O WG20-S apresenta um design de 2 estágios com níveis de eficiência significativamente mais altos em comparação com redutores de estágio único de parafuso sem-fim. As vantagens de um redutor angular, em combinação com várias variantes de entrada e saída, oferecem ao usuário final uma alternativa econômica. O funcionamento silencioso, a capacidade de sobrecarga, o design compacto e uma ampla faixa de velocidade/redução fazem desses motorredutores essenciais em acionamentos modernos.

 A carregar...

Sobre o produto

WG20 – Motorredutor de Engrenagem Helicoidal

O WG20-S apresenta um design de 2 estágios com níveis de eficiência significativamente mais altos em comparação com redutores de estágio único de parafuso sem-fim. As vantagens de um redutor angular, em combinação com várias variantes de entrada e saída, oferecem ao usuário final uma alternativa econômica.

Áreas Típicas de Aplicação

Pequenas cintas transportadoras, logística aeroportuária, transportadores de parafuso para sistemas de aquecimento, maquinaria de panificação, plantas engarrafadoras de bebidas, acionamentos de guincho, embalagem, acionamentos de deslocamento e logística de armazéns.

Dimensões de montagem padronizadas

Levando em consideração as mais significantes dimensões de montagem padronizadas, o projeto permite a fácil integração dos motorredutores WG20 em praticamente qualquer sistema existente.

Dados Técnicos

    S03 S04 S05 S06 S07
Torque nominal [Nm] 130 230 490 1000 1600
Número de estágios   2 2 2 2 2
Faixa de reduções   5,17 - 275,50 6,92 - 323,70 9,33 - 370,50 7,07 - 351,00 9,68 - 460,00
Rotações de saída para entrada de 1400 rpm / 50 Hz [rpm] 5 - 271 4 - 202 4 - 150 4 - 198 3 - 145
Potência nominal em 50 Hz [kW] 0.12 - 1.5 0.12 - 2,2 0.12 - 3,0 0.12 - 7,5 0.12 - 9,2
Eixo de saída / Eixo oco [mm] 20x40/20 25x50/25,30 30x60/30,35 35x70 40x80/40,45 45x90 50x100/50,60
Flange de saída IEC [mm] 120/160 160 200 200 250
Material da carcaça   Aluminio Aluminio Aluminio Ferro fundido Ferro fundido