text.skipToContent text.skipToNavigation text.skipToFooter

PLC20X Programmable Logic Controller

Representative Image Only

The PLC200 and PLC201 Programmable Logic Controllers are the newest PLCs WEG. This family of controllers was developed to serve small to medium-sized applications, it stands out for its extremely compact and powerful hardware, offering flexibility and modularity for expansions. Fully programmable through the WPS® platform.

 Loading...

About this Product

Banner SSE

Imagem PLC200 Frontal

Alta tecnologia - Excelente custo benefício

  • Projeto extremamente compacto e modular;
  • Poderoso processador RAM cortex M7 de 400 MHz;
  • Memória Flash / RAM Retentiva / RAM Não retentiva - 1MB / 4KB / 128KB
  • Entradas digitais / Saídas digitais 8 / 4 (PNP);
  • 4 entradas rápidas de duplo canal de até 150kHz;
  • Suporte aos protocolos Ethernet: Modbus TCP / Ethernet-IP(adapter);
  • Suporte aos protocolos Seriais: ¹Modbus RTU ou ²CANopen;
  • Protocolos IoT (MQTT: Publisher/Subscriber);
  • Porta Micro-USB para Programação;
  • 1 x Porta Ethernet;
  • 1 x Porta ¹RS485 ou ²CAN;
  • Suporta até 08 expansões locais.

¹ Suporte ao protocolo Modbus RTU com o modelo PLC200

² Suporte ao protocolo CANopen em breve com o novo modelo PLC201

Produto beneficiado pela Legislação de Informática

Flexibilidade acima de tudo

Desenvolvido para ser um CLP de rápida integração ao ambiente fabril e de fácil expansão, o PLC200 compartilha os mesmos cartões de expansão utilizado na linha RUW100, PLC500 e PLC410. Assim, você adquire um cartão e pode utilizar em diferentes produtos WEG, isso é FLEXIBILIDADE.

Todas as expansões são feitas atráves do conceito Plug and Play, Simples, Rápido e Eficiente.

Imagem WEG Smart Machine
Imagem Conceitual PLC200

Expanda suas necessidades

Os cartões de expansão utilizados na linha PLC200 possuem inúmeras configurações e permitem que o usuário desfrute de melhores combinações para atender suas demandas. Design extremamente compacto, apenas 25mm por cartão. Os cartões são encontrados em 10 diferentes versões, contando com entradas e saídas digitais, entradas analógicas de temperatura (Termopar J/K/T, PT100 e PT1000) e entradas e saídas analógicas universais com 0 a 10 V e 0/4 a 20 mA.

Desenvolvimento de soluções em alto nível

Desenvolva suas soluções no PLC200 através da plataforma de programação WPS ® e desfrute das melhores ferramentas práticas e intuitivas para programação e desenvolvimento de soluções de maneira mais eficiente, ganhando tempo e acelerando seu Startup.

Padrão Internacional de Programação

Desenvolva sua solução a partir de uma plataforma de programação, criada seguindo padrões internacionais de programação (IEC61131-3). O WPS pode ser programado com 2 das principais linguagens utilizadas atualmente.

  • Ladder(LD);
Imagem Ladder (LD)
  • Texto Estruturado (ST);
Texto Estruturado (ST)

A plataforma de programação WPS permite ao usuário criar e executar a depuração da solução completa, trazendo mais integração e agilidade no dia a dia.

Protocolos de comunicação

Para garantir maior facilidade de integração em diferentes redes de comunicação industrial, o PLC200 foi pensado para atender a diversos protocolos seriais: ¹Modbus RTU e ²CANopen e protocolos Ethernet : ³MQTT, ⁴Modbus TCP e ⁵Ethernet/IP.

Protocolo de comunicação.
  1. Suporte ao protocolo Modbus RTU (Master/Slave) com o modelo PLC200.
  2. Suporte ao protocolo CANopen (Master/Slave) com o modelo PLC201.
  3. MQTT (Publisher/Subscriber)
  4. Modbus TCP (Client/Server)
  5. Ethernet IP (Adapter)

Digitalize seus processos produtivos

Digitalize seus processos e equipamentos através da plataforma digital inteligente WEG Smart Machine (WSM). Obtenha relatórios operacionais, criação de KPIs, otimize seus recursos, crie alarmes personalizados e muito mais.

Imagem WEG Smart Machine