text.skipToContent text.skipToNavigation text.skipToFooter

Type Tested Assembly (TTA)

Representative Image Only

The TTW01 - Low voltage modular panels that meets the IEC 61439-1 and IEC 61439-3 standards, with total operational and maintenance security because of their characteristics TTA/PTTA.

Developed to meet the requirements of the switchboards loads of high electrical currents and high levels of short-circuit current, with switchgear equipment and protection that meet the requirements of quality, security and performance.

Their modularity allows future expansions without having to make adjustments during assembly, the modular structure is simple to install and sizing, allowing mounting the panels by integrators duly trained by WEG.

 Loading...

About this Product

Flexibilidad y Seguridad en la Distribución Eléctrica

Proyectados para todos los tipos de necesidad, los tableros TTW01 atienden instalaciones industriales y comerciales con corrientes de hasta 5.000 A. Seguridad, robustez, flexibilidad y modularidad son características que definen el proyecto de estos tableros.

Estandarización y Flexibilidad

  • Instalación y operaciones simplificadas;
  • Confiabilidad única de tableros totalmente probados;
  • Estructura robusta y compacta;
  • En conformidad con las normas de seguridad aplicables;
  • Rapidez en la fabricación y en el plazo de entrega.

Aplicaciones

Desarrollados para garantizar la calidad, seguridad y estabilidad de la distribución eléctrica de su instalación, los tableros totalmente probados WEG están preparados para enfrentar todo tipo de demanda. Con tecnología innovadora y diseño moderno, el TTW01 es ideal para su necesidad.

Área Restringida

El login y la contraseña de acceso son suministrados a los clientes que realizaron capacitación y firmaron contrato de alianza con WEG.

  • Capacitación
  • Manuales TTW Columnas y Cajas
  • Etiquetas
  • Tablas de Kits
  • Informativo TTW
  • TTW01 Cajas y Columnas – Dibujo 2D
  • Disipación térmica
Área Restringida