header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
---|---|---|
Material de la carcasa | Aluminio | |
Método de Impregnación | Imersión poliester | |
Rosca de la caja principal | 2xM20x1,5 | |
Dispositivo de bloqueo del eje | Sin | |
Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 | |
Pintura | RAL 5009 207N (ISO 12944 - C2) | |
Tipo de puesta a tierra | Único | |
Material de la tapa deflectora | Chapa de acero | |
Pintura tropicalizada | Sin | |
Carcasa | 63 | |
Potencia | 0.18 kW (0.25 HP) | |
Sombrero | Sin | |
Frecuencia | 60 Hz | |
Rotación nominal | 3425 rpm | |
Resbalamiento | 4.86 % | |
Tensión nominal | 220/440 V | |
Corriente nominal | 0.906/0.453 A | |
Corriente de arranque | 5.35/2.67 A | |
Ip/In | 5.9 | |
Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector | |
Cantidad de Cables de Conexion | 9 | |
Corriente en vacío | 0.611/0.306 A | |
Material del ventilador | Plastico | |
Torque nominal | 0.051 kgfm | |
Tapón roscado | ACERO INOX AISI 316L | |
Torque de arranque | 250 % | |
Sello del rodamiento trasero | V'Ring | |
Torque máximo | 300 % | |
Sello del rodamiento delantero | V'Ring | |
Tiempo de rotor bloqueado | 36s (frío) 20s (caliente) | |
MATERIAL PRENSA CABLES | Sem | |
Momento de inercia (J) | 0.0002 kgm² | |
Categoria | N | |
Clase de aislamiento | F | |
Factor de servicio | 1.15 | |
Ciclo de servicio | S1 | |
Método de partida | Partida directa | |
Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C | |
Altitud | 1000 m | |
Grado de protección | IP55 | |
Refrigeración | IC411 - TEFC | |
Forma constructiva | B3T | |
Dirección de rotación¹ | Ambos | |
Nivel de ruido² | 56.0 dB(A) | |
Masa aproximada³ | 5.0 kg | |
Brida | Sin | |
Rendimiento (100% carga) | 66.0 | |
Factor de potencia (100% carga) | 0.79 | |
Tipo de cojinete | 6201 ZZ | |
Cojinete LNA | 6201 ZZ |