header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
---|---|---|
Material da carcaça | Alumínio | |
Método de impregnação | Imersão poliester | |
Rosca da caixa principal | 2xM20x1,5 | |
Dispositivo de travamento do Eixo | Sem | |
Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 | |
Pintura | RAL 5009 207N (ISO 12944 - C2) | |
Tipo de aterramento | Único | |
Material da tampa defletora | Chapa de aço | |
Pintura Tropicalizada | Sem | |
Carcaça | 63 | |
Potência | 0.18 kW (0.25 HP) | |
Chapéu | Sem | |
Frequência | 60 Hz | |
Rotação nominal | 3425 rpm | |
Escorregamento | 4.86 % | |
Tensão nominal | 220/440 V | |
Corrente nominal | 0.906/0.453 A | |
Corrente de partida | 5.35/2.67 A | |
Ip/In | 5.9 | |
Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor | |
Quantidade de Cabos de Ligação | 9 | |
Corrente a vazio | 0.611/0.306 A | |
Material do ventilador | Plástico | |
Conjugado nominal | 0.051 kgfm | |
Tampão roscado | ACO INOX AISI 316L | |
Conjugado de partida | 250 % | |
Vedação do mancal traseiro | V'Ring | |
Conjugado máximo | 300 % | |
Vedação do mancal dianteiro | V'Ring | |
Tempo de rotor bloqueado | 36s (frio) 20s (quente) | |
MATERIAL PRENSA CABOS | Sem | |
Momento de inércia (J) | 0.0002 kgm² | |
Categoria | N | |
Classe de isolamento | F | |
Fator de serviço | 1.15 | |
Regime de serviço | S1 | |
Método de partida | Partida direta | |
Temperatura ambiente | -20°C a +40°C | |
Altitude | 1000 m | |
Grau de proteção | IP55 | |
Refrigeração | IC411 - TEFC | |
Forma construtiva | B3T | |
Sentido de rotação¹ | Ambos | |
Nível de ruído² | 56.0 dB(A) | |
Massa aproximada³ | 5.0 kg | |
Flange | Sem | |
Rendimento (100% carga) | 66.0 | |
Fator de potência (100% carga) | 0.79 | |
Tipo de mancal | 6201 ZZ | |
Mancal LNA | 6201 ZZ |