2. Mein Konto
  3. Vergleichen
Bei der Überprüfung der Verfügbarkeit ist ein Fehler aufgetreten. Drücken Sie "STRG+SHIFT+LÖSCHEN" ein und überprüfen Sie die Optionen "Cookies" und "Cache", wobei der Zeitraum auf "Den ganzen Zeitraum" eingestellt sein muss, und geben Sie "Löschen" ein. Bitte starten Sie Ihren Browser neu und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Support-Team.
Bei der Überprüfung der Verfügbarkeit ist ein Fehler aufgetreten. Drücken Sie "STRG+SHIFT+LÖSCHEN" ein und überprüfen Sie die Optionen "Cookies" und "Cache", wobei der Zeitraum auf "Den ganzen Zeitraum" eingestellt sein muss, und geben Sie "Löschen" ein. Bitte starten Sie Ihren Browser neu und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Support-Team.
Beim Hochladen der Datei ist ein Fehler aufgetreten
Es ist ein unvorhersehbarer Fehler aufgetreten. Um den Fehler zu behen, müsse die "Cookies" und "Cache" gelöscht werden. Drücken sie die Tasten „STRG+H“ und klicke Sie auf die Optionen „Cookies“ und „Cache“ für den „Gesamter Zeitraum“ löschen. Bitte starten Sie Ihren Browser neu und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Support-Team.
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
Sie haben nur einen Artikel in der Vergleichsliste


  • Elektromotoren1
× Entferne W22 Fan and Exhaust 200°C 2h IE1 15 kW 6P 180L 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC410 - TEAO - B30L(D) vom Vergleich W22 Fan and Exhaust 200°C 2h IE1 15 kW 6P 180L 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC410 - TEAO - B30L(D)

W22 Fan and Exhaust 200°C 2h IE1 15 kW 6P 180L 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC410 - TEAO - B30L(D)

Artikel: 12980677

Suche nach Artikel

Sie haben nur einen Artikel in Ihrem Vergleich. Verwenden Sie die untenstehende Suche, um weitere Produkte zu finden und sie dem Vergleich hinzuzufügen

Gehäusematerial Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron 
Imprägnierungsart Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester 
Kabeleinführung Hauptanschluss Without thread  Without thread  Without thread  Without thread 
Wellenblockierung Without  Without  Without  Without 
Wellenmaterial SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel 
Pintura RAL 9006 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 9006 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 9006 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 9006 203A (ISO 12944 - C3) 
Erdungslaschen Single  Single  Single  Single 
Lüfterhaubenmaterial Without Fan Cover  Without Fan Cover  Without Fan Cover  Without Fan Cover 
Tropenfeste Lackierung Ohne  Ohne  Ohne  Ohne 
Baugröße 180L  180L  180L  180L 
Winding thermal protection Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C  Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C  Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C  Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C 
Temperature 200°C 2h  200°C 2h  200°C 2h  200°C 2h 
Leistung 15 kW (20 HP)  15 kW (20 HP)  15 kW (20 HP)  15 kW (20 HP) 
Schutzdach Without  Without  Without  Without 
Frequenz 50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Nenndrehzahl 970 rpm  975 rpm  975 rpm  1180 rpm 
Schlupf 3.00 %  2.50 %  2.50 %  1.67 % 
Nennspannung 380/660 V  400/690 V  415 V  460 V 
Nennstrom 29.5/17.0 A  28.5/16.5 A  27.8 A  24.7 A 
Anzugsstrom 207/119 A  214/124 A  222 A  222 A 
Ia/In 7.0  7.5  8.0  9.0 
Überlastschutz (Phenol) Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector  
Anzahl Anschlusskabel 6  6  6  6 
Leerlaufstrom 10.7/6.16 A  12.0/6.96 A  13.1 A  10.9 A 
Lüftermaterial Without fan  Without fan  Without fan  Without fan 
Nennmoment 15.1 kgfm  15.0 kgfm  15.0 kgfm  12.4 kgfm 
Screw cap CARBON STEEL SAE 1040/45  CARBON STEEL SAE 1040/45  CARBON STEEL SAE 1040/45  CARBON STEEL SAE 1040/45 
Anlaufmoment 220 %  250 %  280 %  300 % 
NDE bearing Seal V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Kippmoment 260 %  290 %  320 %  340 % 
DE bearing Seal V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Zeit mit blockiertem Läufer 10s (cold) 6s (hot)  10s (cold) 6s (hot)  10s (cold) 6s (hot)  10s (cold) 6s (hot) 
Trägheitsmoment (J) 0.2299 kgm²  0.2299 kgm²  0.2299 kgm²  0.2299 kgm² 
Design N  N  N  N 
Wärmeklasse F  F  F  F 
Belastungsfaktor 1.00  1.00  1.00  1.00 
Duty Cycle S1  S1  S1  S1 
Anlaufmethode Direkt  Direkt  Direkt  Direkt 
Kühlmitteltemperatur -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C 
Höhe 1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l. 
Schutzart IP55  IP55  IP55  IP55 
Kühlmethode IC410 - TEAO  IC410 - TEAO  IC410 - TEAO  IC410 - TEAO 
Einbaulage B30L(D)  B30L(D)  B30L(D)  B30L(D) 
Drehrichtung¹ Beide  Beide  Beide  Beide 
Geräusch² 56.0 dB(A)  56.0 dB(A)  56.0 dB(A)  59.0 dB(A) 
Gewicht³ 166 kg  166 kg  166 kg  166 kg 
Flansch Without  Without  Without  Without 
Efficiency (100% load) 87.7  88.2  88.4  89.5 
Power factor (100% load) 0.88  0.86  0.85  0.85 
Lagertyp 6311 ZZ C3  6311 ZZ C3  6311 ZZ C3  6311 ZZ C3 
NDE bearing 6211 ZZ C3  6211 ZZ C3  6211 ZZ C3  6211 ZZ C3 
WEG GEAR SYSTEMS GMBH
  • Wöllersdorfer Straße 68, 2753 Markt Piesting - Niederösterreich / Österreich
  • Telefon: + 43 2633 4040
  • E-Mail: info-at@weg.net