header.link.backto Mein Konto
Ausgewählte Produkte wurden dem Vergleich hinzugefügt
Siehe Artikel auf der Vergleichsseite
Sie haben nur einen Artikel in der Vergleichsliste
Suche nach ArtikelSie haben nur einen Artikel in Ihrem Vergleich. Verwenden Sie die untenstehende Suche, um weitere Produkte zu finden und sie dem Vergleich hinzuzufügen |
||
|---|---|---|
| Gehäusematerial | Cast Iron | |
| Regreasing System | At Drive end and Non-drive end | |
| Wellenblockierung | Without | |
| Wellenmaterial | SAE 1040/45 Carbon Steel | |
| Pintura | RAL 5009 201A (ISO 12944 - C2) | |
| Erdungslaschen | Double | |
| Lüfterhaubenmaterial | Steel | |
| Tropenfeste Lackierung | Ohne | |
| Baugröße | 315S/M | |
| Winding thermal protection | Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C | |
| Leistung | 132 kW (175 HP) | |
| Schutzdach | Without | |
| Frequenz | 50 Hz | |
| Nenndrehzahl | 1486 rpm | |
| Schlupf | 0.93 % | |
| Nennspannung | 400/690 V | |
| Nennstrom | 232/134 A | |
| Anzugsstrom | 1762/1021 A | |
| Ia/In | 7.6 | |
| Überlastschutz (Phenol) | Without overload protector | |
| Anzahl Anschlusskabel | 6 | |
| Leerlaufstrom | 73.1/42.4 A | |
| Lüftermaterial | Plastic | |
| Nennmoment | 86.5 kgfm | |
| Screw cap | STAINLESS STEEL AISI 316L | |
| Anlaufmoment | 250 % | |
| NDE bearing Seal | V'Ring | |
| Kippmoment | 270 % | |
| DE bearing Seal | V'Ring | |
| Zeit mit blockiertem Läufer | 30s (cold) 17s (hot) | |
| Trägheitsmoment (J) | 3.09 kgm² | |
| Design | N | |
| Wärmeklasse | F | |
| Belastungsfaktor | 1.00 | |
| Duty Cycle | S1 | |
| Anlaufmethode | Direkt | |
| Kühlmitteltemperatur | -20°C to +40°C | |
| Höhe | 1000 m.a.s.l. | |
| Schutzart | IP55 | |
| Kühlmethode | IC411 - TEFC | |
| Einbaulage | B35T | |
| Drehrichtung¹ | Beide | |
| Geräusch² | 77.0 dB(A) | |
| Gewicht³ | 959 kg | |
| Flansch | FF | |
| Efficiency (100% load) | 95.6 | |
| Power factor (100% load) | 0.86 | |
| Lagertyp | 6319 C3 | |
| NDE bearing | 6316 C3 |