header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
La línea de inversores CFW501 fue desarrollada con recursos dedicados para aplicaciones en HVAC-R. Con tamaño compacto y funciones especiales para este mercado, es la solución ideal para el accionamiento de bombas y ventiladores, pudiendo ser utilizado en centros comerciales, hospitales, hoteles, aeropuertos o similares.
Tensión nominal de entrada | 200-240 V |
---|---|
Número de fases de entrada | Trifásico |
Configuración | Opcional |
Corriente nominal (ND) | 4 A |
Corriente nominal (HD) | Não aplicável |
Filtro RFI | Con filtro (categoria C3) |
---|---|
Grado de protección | IP20 |
Frenado reostático | Estándar sin frenado reostático |
Parada de Seguridad | No Disponible |
Alimentación de la electrónica | No Disponible |