header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
---|---|---|
Material da carcaça | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
Método de impregnação | Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester | |
Rosca da caixa principal | Sem rosca Sem rosca Sem rosca Sem rosca | |
Dispositivo de travamento do Eixo | Sem Sem Sem Sem | |
Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 | |
Pintura | RAL 9006 203A (ISO 12944 - C3) RAL 9006 203A (ISO 12944 - C3) RAL 9006 203A (ISO 12944 - C3) RAL 9006 203A (ISO 12944 - C3) | |
Tipo de aterramento | Único Único Único Único | |
Material da tampa defletora | Sem Sem Sem Sem | |
Pintura Tropicalizada | Sem Sem Sem Sem | |
Carcaça | 180L 180L 180L 180L | |
Proteção térmica enrolamento | Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C | |
Temperatura | 200°C 2h 200°C 2h 200°C 2h 200°C 2h | |
Potência | 15 kW (20 HP) 15 kW (20 HP) 15 kW (20 HP) 15 kW (20 HP) | |
Chapéu | Sem Sem Sem Sem | |
Frequência | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz | |
Rotação nominal | 970 rpm 975 rpm 975 rpm 1180 rpm | |
Escorregamento | 3.00 % 2.50 % 2.50 % 1.67 % | |
Tensão nominal | 380/660 V 400/690 V 415 V 460 V | |
Corrente nominal | 29.5/17.0 A 28.5/16.5 A 27.8 A 24.7 A | |
Corrente de partida | 207/119 A 214/124 A 222 A 222 A | |
Ip/In | 7.0 7.5 8.0 9.0 | |
Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor | |
Quantidade de Cabos de Ligação | 6 6 6 6 | |
Corrente a vazio | 10.7/6.16 A 12.0/6.96 A 13.1 A 10.9 A | |
Material do ventilador | Sem ventilador Sem ventilador Sem ventilador Sem ventilador | |
Conjugado nominal | 15.1 kgfm 15.0 kgfm 15.0 kgfm 12.4 kgfm | |
Tampão roscado | ACO CARBONO SAE 1040/45 ACO CARBONO SAE 1040/45 ACO CARBONO SAE 1040/45 ACO CARBONO SAE 1040/45 | |
Conjugado de partida | 220 % 250 % 280 % 300 % | |
Vedação do mancal traseiro | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
Conjugado máximo | 260 % 290 % 320 % 340 % | |
Vedação do mancal dianteiro | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
Tempo de rotor bloqueado | 10s (frio) 6s (quente) 10s (frio) 6s (quente) 10s (frio) 6s (quente) 10s (frio) 6s (quente) | |
MATERIAL PRENSA CABOS | Sem Sem Sem Sem | |
Momento de inércia (J) | 0.2299 kgm² 0.2299 kgm² 0.2299 kgm² 0.2299 kgm² | |
Categoria | N N N N | |
Classe de isolamento | F F F F | |
Fator de serviço | 1.00 1.00 1.00 1.15 | |
Regime de serviço | S1 S1 S1 S1 | |
Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta | |
Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | |
Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
Grau de proteção | IP55 IP55 IP55 IP55 | |
Refrigeração | IC418 - TEAO IC418 - TEAO IC418 - TEAO IC418 - TEAO | |
Forma construtiva | B30L(D) B30L(D) B30L(D) B30L(D) | |
Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
Nível de ruído² | 56.0 dB(A) 56.0 dB(A) 56.0 dB(A) 59.0 dB(A) | |
Massa aproximada³ | 166 kg 166 kg 166 kg 166 kg | |
Flange | Sem Sem Sem Sem | |
Rendimento (100% carga) | 87.7 88.2 88.4 89.5 | |
Fator de potência (100% carga) | 0.88 0.86 0.85 0.85 | |
Tipo de mancal | 6311 ZZ C3 6311 ZZ C3 6311 ZZ C3 6311 ZZ C3 | |
Mancal LNA | 6211 ZZ C3 6211 ZZ C3 6211 ZZ C3 6211 ZZ C3 |