text.skipToContent text.skipToNavigation text.skipToFooter

Remote Unit RUW100

Representative Image Only

The RUW100 line of remote units allows the expansion of digital, analog, thermocouple, Pt-100, Pt-1000 and load cell inputs and outputs, and relay outputs of frequency inverters, PLCs and AC/DC converters, among other lines of WEG products, using the CANopen or Modbus communication protocols.

 Loading...

About this Product

Descrição

Na busca constante pela evolução e maior produtividade, as indústrias investem cada vez mais na automação. Com isso, diariamente surgem novas aplicações, diferentes soluções e, consequentemente, mais sinais a serem monitorados. Utilizando a estrutura de cabeça de rede e possibilidade de implementação de até 8 expansões, a RUW100 possibilita a solução perfeita para o ecossistema dinâmico que a indústria necessita.

A linha de unidades remotas RUW100 permite a expansão de entradas e saídas digitais, analógicas, termopar, Pt-100, Pt-1000, célula de carga e saídas a relé de inversores de frequência, CLPs, conversores CA/CC, entre outras linhas de produtos WEG, utilizando os protocolos de comunicação CANopen ou Modbus.

Com design modular, é a solução ideal para aplicações em máquinas ou equipamentos que necessitem trocar dados com sistemas supervisórios ou SCADA, otimizando o espaço no painel e acrescentando I/Os de acordo com a necessidade, proporcionando a customização dos sistemas de automação.

Funcionamento

As unidades remotas RUW100 recebem sinais analógicos de sensores de pressão, temperatura, vazão, células de carga, entre outros, e também sinais digitais, como os fornecidos por contatores, botoeiras, chaves fim de curso e disjuntores. Esses dados são transmitidos ao controlador lógico programável através de rede de comunicação, reduzindo o número de cabos. Dessa forma, é possível que um único CLP comande dezenas de máquinas em uma fábrica ao mesmo tempo, através de várias unidades remotas.

Benefícios

  • Fácil instalação: compacta e montável em superfície ou trilho DIN, otimiza espaço e custos com cabeamento e instalação;
  • Inovadora: software gratuito para configuração, programação e monitoramento on-line;
  • Robusta: qualidade, confiança e durabilidade de uma solução WEG, desenvolvida de acordo com normas internacionais;
  • Flexível: conectividade em redes Modbus e CANopen e completa integração com a rede de processos.