header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
O motor W21 Multimontagem possui carcaça de alumínio e pés removíveis, sendo capaz de fornecer grande flexibilidade e facilidade na mudança de configuração sem necessidade de usinagem ou modificações adicionais. Sua caixa de ligação pode ser rotacionada de 90 em 90 graus, permitindo a conexão dos cabos do motor em qualquer lado. Além disso, são totalmente intercambiáveis com os motores de ferro fundido.
| Norma | IEC 60034-1 |
|---|---|
| Frequência | 50 Hz |
| Tensão | 220-230-240/380-400-415//460 V |
| Número de polos | 2 |
| Grau de proteção | IP55 |
| Rotação síncrona | 3000 rpm |
| Potência | 0.12 kW |
|---|---|
| Fixação | Com pés |
| Flange | Sem |
| Forma construtiva | B3T |
| Caixa de ligação¹ | Topo |
| Refrigeração | IC411 - TEFC |