Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Imagen meramente ilustrativa
Pintura poliéster con excelente adhesión y flexibilidad, alta resistencia física, buena resistencia química, excelente resistencia a la intemperie y al amarillamiento.
COLORES TINTA | Marrón |
---|---|
TERMINACION PINTURA | Liso |
Brillo | Mate |
COLOR COMERCIAL TINTA | Marron |
Color scale | 75.071 |
Família | Politherm 46 WF |
LINEA PRODUCTOS TINTAS | Poliester |
VERSION TINTA | Convencional |
Cura | Estándar |
Peso específico | 1.56 g/cm³ |
---|---|
COLORES TINTA | Marrón |
TERMINACION PINTURA | Liso |
Brillo | Mate |
COLOR COMERCIAL TINTA | Marron |
Color scale | 75071 |
Escala brilho minima | 20 UB |
Escala brilho maxima | 30 UB |
Tiempo curado | 10.0 min |
---|---|
Temperatura curado | 200.0 °C |
Espesor minimo | 60.0 µm |
Espesor maximo | 80.0 µm |
NORMALIZACION | Directiva Rohs |
CONTENIDO EMBALAJE | 25 kg |
118090060 | |
FAMILIA TINTAS | Tinta En Polvo |
---|---|
Família | Politherm 46 WF |
LINEA PRODUCTOS TINTAS | Poliester |
VERSION TINTA | Convencional |
FUNCION TINTA | Acabado |
Cura | Estándar |
Espessura | Medio Espesor |
---|---|
Método de aplicación | Corona |
Preparación de la superficie | Desengraxante Fosfatizacion Cromatacion Desengraxante Fosfatizacion Cromatacion |
Superficie de aplicación | Ferroso Metales No Ferrosos Ferroso Metales No Ferrosos |
CODIGO ONU | ONU No Clasificado |
EMBALAJE | Cj Carton Tinta En Polvo |
Esta línea es consolidada por su larga utilización en el mercado sudamericano para pintado de perfiles de aluminio y tejas que necesiten de un excelente acabamiento. Es formulada con resinas y pigmentos seleccionados, trayendo la resistencia en los más variados colores, texturas y brillos.
El resultado es una composición con buena resistencia al intemperismo (acción del tiempo), preservando el tono y las demás características del color escogido.
Resistencia al clima
Durabilidad
Excelente acabado
Reducción de impactos ambientales