header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
---|---|---|
Referencia | UCWT | |
Complemento | Heavy Duty | |
Potencia reactiva | 5.0kVAr | |
Tensión nominal Ue | 480V60Hz | |
Frecuencia | 60 Hz | |
Tipo del terminal | Tornillo | |
Serie | D | |
Capacitancia nominal | 19.2µF | |
Tolerancia de la capacitancia | ±5% | |
Expectativa de vida | 150.000 h | |
Clase de temperatura | -25/D | |
Capacidad de cortocircuito | 10 kA | |
Conexión de la resistencia de descarga | Interno | |
Impregnación | Resina de poliuretano | |
Grado de protección | IP50 | |
Peso bruto | 0,730 kg |