header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
---|---|---|
Tensión nominal de aislamiento Ui (Grado de polución 3) - IEC 60974-4-1 | 690 V | |
Tensión nominal de aislamiento Ui (Grado de polución 3) - UL, CSA | 600 V | |
Límite mínimo de frecuencia | 25 Hz | |
Límite máximo de frecuencia | 400 Hz | |
Vida mecanica (CA) | 10 millones | |
Vida mecanica (CC) | 10 millones | |
Vida Eléctrica - Ie AC-3 | 1.6 millones | |
Grado de protección (IEC 60529) - Terminales principales | IP10 | |
Grado de protección (IEC 60529) - Bobina y contactos auxiliares | IP20 | |
Corriente nominal | 32 A | |
Corriente nominal In - AC-4 | 13,7 A | |
Corriente nominal de empleo Ie - AC-1 (q = 55 ºC) | 50 A | |
Tensión nominal de empleo Ue - IEC 60947-4-1 | 690 V | |
Tensión nominal de empleo Ue - UL, CSA | 600 V | |
Altura | 85 mm | |
Ancho | 45 mm | |
Profundidad | 93 mm | |
Peso | 490 g | |
Referencia | CWB | |
Contacto principal | 3 NA | |
Tensión de control | 220V 50/60Hz | |
Tipo de terminal | Tornillo |