header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
---|---|---|
Tensión nominal de entrada | 500-600 V | |
Número de fases de entrada | Trifásico | |
Configuración | Opcional | |
Corriente nominal (ND) | 125 | |
Corriente nominal (HD) | 107 | |
Filtro RFI | Con filtro (categoria C3) | |
Grado de protección | IP20 | |
Frenado reostático | Opcional sin frenado | |
Rendimiento típico en condiciones nominales | ≥ 97% | |
Indutor do Link | Sí | |
Conformal Coating | 3C2 (IEC 60721-3-3:2002) | |
SoftPLC | Si, incorporado | |
Temperatura | -10 °C a 45 °C | |
Puerta USB | Si, disponible en la HMI | |
Tarjeta e memoria | No incluido en el producto | |
E/S estándar | 8 x DI; 2 relés NA/NF e 3 transistores x DO; 3 x AI; 2 x AO. | |
Parada de Seguridad | No | |
Display | LCD Gráfico | |
Alimentación de la electrónica | Interna |