2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover BOMBA/FILTRO Capacitor Permanente 0.5 cv 2P W48J 1F 110-127/220-254//110/220 V 60 Hz IC01 - ODP - Con pies de la comparación BOMBA/FILTRO Capacitor Permanente 0.5 cv 2P W48J 1F 110-127/220-254//110/220 V 60 Hz IC01 - ODP - Con pies

BOMBA/FILTRO Capacitor Permanente 0.5 cv 2P W48J 1F 110-127/220-254//110/220 V 60 Hz IC01 - ODP - Con pies

Producto: 14524025

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Chapa de acero  Chapa de acero 
Método de Impregnación Imersión poliester  Imersión poliester 
Material Eje Acero inoxidable AISI 316  Acero inoxidable AISI 316 
Pintura Munsell N 1 - mate 207N (ISO 12944 - C2)  Munsell N 1 - mate 207N (ISO 12944 - C2) 
Tipo de puesta a tierra Único  Único 
Material de la tapa deflectora Sin  Sin 
Pintura tropicalizada Sin  Sin 
Carcasa W48J  W48J 
Proteción térmica del devanado Termostato - 2 alambres 1 por fase   Termostato - 2 alambres 1 por fase  
Potencia 0.37 kW (0.5 HP-cv)  0.37 kW (0.5 HP-cv) 
Sombrero Sin  Sin 
Frecuencia 50 Hz  60 Hz 
Rotación nominal 2900 rpm  3500 rpm 
Resbalamiento 3.33 %  2.78 % 
Tensión nominal 110-220/110-220 V  127/254 V 
Corriente nominal 7.38-3.69/7.38-3.69 A  6.68/3.34 A 
Corriente de arranque 33.2-16.6/33.2-16.6 A  30.7/15.4 A 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector 
Ip/In 4.5x(Cód. J)  4.6x(Cód. J) 
Corriente en vacío 6.80-3.40/6.80-3.40 A  5.60/2.80 A 
Material del ventilador Plastico  Plastico 
Torque nominal 0.124 kgfm  0.103 kgfm 
Tapón roscado ACERO CARBONO SAE 1040/45  ACERO CARBONO SAE 1040/45 
Torque de arranque 40 %  70 % 
Sello del rodamiento trasero Sin vedación  Sin vedación 
Torque máximo 300 %  400 % 
Sello del rodamiento delantero Sin vedación  Sin vedación 
Tiempo de rotor bloqueado 21s (frío) 12s (caliente)  18s (frío) 10s (caliente) 
Momento de inercia (J) 0.0005 kgm²  0.0005 kgm² 
Clase de aislamiento F  F 
Ciclo de servicio Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Método de partida Partida directa  Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m 
Grado de protección IP21  IP21 
Refrigeración IC01 - ODP  IC01 - ODP 
Forma constructiva F-3/B34T  F-3/B34T 
Dirección de rotación¹ Anti-horário  Anti-horário 
Masa aproximada³ 7.1 kg  7.1 kg 
Brida C superior  C superior 
Rendimiento (100% carga) 57.0  53.2 
Factor de potencia (100% carga) 0.80  0.82 
Tipo de cojinete 6203 2RS   6203 2RS  
Cojinete LNA 6201 ZZ   6201 ZZ  
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
  • Motorreductores
  • Generación, Transmisión y Distribución
  • Automatización Industrial
  • Building & Infrastructure
  • Critical Power
  • Seguridad de Máquinas y Sensores Industriales
  • Tableros Eléctricos
  • Pinturas y Barnices
  • Repuestos
  • Servicios
Soluciones
  • Petróleo & Gas
  • WEG Digital Solutions
  • Navales
  • Siderurgia
  • Agua
  • Eficiencia Energética
  • Energía
  • Agroindustria
  • Construcción Civil
  • Azúcar & Etanol
  • Minería
  • Papel & Celulosa
  • Vehículos Eléctricos
  • Energía Solar
  • Smart Grid
Contacto
  • Contáctenos
  • Donde Comprar
  • Asistentes Técnicos
  • FAQ