header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Os motores W22 WELL garantem ainda mais eficiência e economia para indústrias de processamento contínuo.
São ideais para aplicações que exigem baixos níveis de vibração e ruído, alta precisão mecânica, maior vida útil e, sobretudo, onde a redução de intervenções para manutenção é essencial.
W22 WELL - motores que são sinônimos de durabilidade.
| Norma | ABNT NBR 17094 |
|---|---|
| Frequência | 60 Hz |
| Tensão | 220/380 V |
| Número de polos | 4 |
| Grau de proteção | IPW66 |
| Rotação síncrona | 1800 rpm |
| Potência | 20 cv |
|---|---|
| Fixação | Com pés |
| Flange | Sem |
| Forma construtiva | B3D |
| Caixa de ligação¹ | Posição esquerda |
| Refrigeração | IC411 - TFVE |