header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
---|---|---|
Referência | UCWT | |
Complemento | Heavy Duty | |
Potência reativa | 5.0kVAr | |
Tensão nominal Ue | 480V60Hz | |
Frequência | 60 Hz | |
Tipo do terminal | Parafuso | |
Série | D | |
Capacitância nominal | 19.2µF | |
Tolerância da capacitância | ±5% | |
Expectativa de vida | 150.000 h | |
Classe de temperatura | -25/D | |
Capacidade de curto circuito | 10 kA | |
Conexão da resistência de descarga | Interno | |
Material de preenchimento | Resina poliuretana | |
Grau de proteção | IP50 | |
Peso bruto | 0,730 kg |