header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
---|---|---|
Tensão nominal de isolação Ui (grau de poluição 3) - IEC 60974-4-1 | 690 V | |
Tensão nominal de isolação Ui (Grau de poluição 3) - UL, CSA | 600 V | |
Limite mínimo de frequência | 25 Hz | |
Limite máximo de frequência | 400 Hz | |
Vida mecânica (CA) | 10 milhões | |
Vida mecânica (CC) | 10 milhões | |
Vida Elétrica - Ie AC-3 | 1,6 milhões | |
Grau de proteção (IEC 60529) - Terminais principais | IP10 | |
Grau de proteção (IEC 60529) - Bobina e contatos auxiliares | IP20 | |
Corrente nominal | 32 A | |
Corrente nominal In - AC-4 | 13,7 A | |
Corrente nominal de emprego Ie - AC-1 (q = 55 ºC) | 50 A | |
Tensão nominal de emprego Ue - IEC 60947-4-1 | 690 V | |
Tensão nominal de emprego Ue - UL, CSA | 600 V | |
Altura | 85 mm | |
Largura | 45 mm | |
Profundidade | 93 mm | |
Peso | 0,49 kg | |
Referência | CWB | |
Contato principal | 3 NA | |
Tensão de comando | 220V 50/60Hz | |
Tipo de terminal | Parafuso |