header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
---|---|---|
Tensão nominal de entrada | 500-600 V | |
Número de Fases de entrada | Trifásico | |
Configuração | Com opcionais | |
Corrente nominal (ND) | 125 | |
Corrente nominal (HD) | 107 | |
Filtro RFI | Com filtro (categoria C3) | |
Grau de proteção | IP20 | |
Frenagem reostática | Opcional sem frenagem | |
Rendimento típico na condição nominal | ≥ 97% | |
Indutor do Link | Sim | |
Conformal Coating | 3C2 (IEC 60721-3-3:2002) | |
SoftPLC | Sim, incorporado | |
Temperatura | -10 °C a 45 °C | |
Porta USB | Sim, inclusa na HMI | |
Cartão de memória | Não incluso no produto | |
E/S padrão | 8 x DI; 2 relés NA/NF e 3 transistores x DO; 3 x AI; 2 x AO. | |
Parada de segurança | Não | |
Display | LCD Gráfico | |
Alimentação da eletronica | Interna |