2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover BOMBA/FILTRO Capacitor Permanente 0.5 cv 2P 42Y 1F 110-127/220-254//110/220 V 60 Hz IC01 - ODP - Com pés da comparação BOMBA/FILTRO Capacitor Permanente 0.5 cv 2P 42Y 1F 110-127/220-254//110/220 V 60 Hz IC01 - ODP - Com pés

BOMBA/FILTRO Capacitor Permanente 0.5 cv 2P 42Y 1F 110-127/220-254//110/220 V 60 Hz IC01 - ODP - Com pés

Produto: 14530968

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material da carcaça Chapa de aço  Chapa de aço 
Método de impregnação Imersão poliester  Imersão poliester 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura Munsell N 1 - fosco 207N (ISO 12944 - C2)  Munsell N 1 - fosco 207N (ISO 12944 - C2) 
Tipo de aterramento Único  Único 
Material da tampa defletora Sem  Sem 
Pintura Tropicalizada Sem  Sem 
Carcaça 42Y  42Y 
Proteção térmica enrolamento Termostato - 2 fios 1 por fase   Termostato - 2 fios 1 por fase  
Potência 0.37 kW (0.5 HP-cv)  0.37 kW (0.5 HP-cv) 
Chapéu Sem  Sem 
Frequência 50 Hz  60 Hz 
Rotação nominal 2900 rpm  3500 rpm 
Escorregamento 3.33 %  2.78 % 
Tensão nominal 110-220/110-220 V  127/254 V 
Corrente nominal 7.38-3.69/7.38-3.69 A  6.68/3.34 A 
Corrente de partida 33.2-16.6/33.2-16.6 A  30.7/15.4 A 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor  Sem protetor 
Ip/In 4.5x(Cód. J)  4.6x(Cód. J) 
Corrente a vazio 6.80-3.40/6.80-3.40 A  5.60/2.80 A 
Material do ventilador Plástico   Plástico  
Conjugado nominal 0.124 kgfm  0.103 kgfm 
Tampão roscado ACO CARBONO SAE 1040/45  ACO CARBONO SAE 1040/45 
Conjugado de partida 40 %  70 % 
Vedação do mancal traseiro Sem vedação  Sem vedação 
Conjugado máximo 300 %  400 % 
Vedação do mancal dianteiro Sem vedação  Sem vedação 
Tempo de rotor bloqueado 21s (frio) 12s (quente)  18s (frio) 10s (quente) 
Momento de inércia (J) 0.0005 kgm²  0.0005 kgm² 
Classe de isolamento F  F 
Regime de serviço Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Método de partida Partida direta  Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C  -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m  1000 m 
Grau de proteção IP21  IP21 
Refrigeração IC01 - ODP  IC01 - ODP 
Forma construtiva F-3/B34T  F-3/B34T 
Sentido de rotação¹ Anti-horário  Anti-horário 
Massa aproximada³ 8.3 kg  8.3 kg 
Rendimento (100% carga) 57.0  53.2 
Fator de potência (100% carga) 0.80  0.82 
Tipo de mancal 6203 2RS   6203 2RS  
Mancal LNA 6201 ZZ   6201 ZZ