header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Motores TEFC construídos de acordo com a norma NEMA e projetados para operar em 100% de umidade nos ambientes mais corrosivos. Toda linha é certificada para uso de inversor de frequência e pode operar tanto na posição horizontal quanto vertical. Como todo motor WEG, o W22 Cooling Tower foi testado de acordo com a IEEE 112, método B, e possui valores de eficiência certificados pela UL (CSA C390).
| Norma | NEMA MG-1 |
|---|---|
| Frequência | 60 Hz |
| Tensão | 460 V |
| Número de polos | 8/4 |
| Grau de proteção | IP55 |
| Rotação síncrona | 900/1800 rpm |
| Potência | 25/100 HP |
|---|---|
| Fixação | Com pés |
| Flange | Sem |
| Forma construtiva | F-2 |
| Caixa de ligação¹ | Posição direita |
| Refrigeração | IC411 - TEFC |