header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Pintura epoxi con excelente adhesión, flexibilidad y resistencia física y química.
Excelente protección contra a la corrosión, baja resistencia a la intemperie y moderada resistencia al amarillamiento.
Família | Politherm 25 |
---|---|
LINEA PRODUCTOS TINTAS | Epoxi |
VERSION TINTA | Convencional |
Cura | Baja |
Código | Descrição | COLORES TINTA | TERMINACION PINTURA | Brillo | COLOR COMERCIAL TINTA | Color scale | CONTENIDO EMBALAJE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10005658 | PP 25 R LI NEGR 71150 BR | 25 kg | Negro | Liso | Bright | Negro | 71150 | 25 kg | |
10636062 | TP 25 R LI PRET 72770 UF | 25 kg | Preto | Liso | Ultra-Fosco | Preto | 72770 | 25 kg |
As tonalidades de cor e brilho apresentadas devem ser usadas somente como orientação, não podendo ser garantida uma conformidade com a tinta original.