Descripción

Los Convertidores de Frecuencia WEG incorporan la más avanzada tecnología disponible mundialmente para la variación de velocidad en motores de inducción trifásicos. Potencia disponible de 1,5 hasta 1500 Hp.

Los Convertidores de Frecuencia WEG, serie CFW-09, incorporan la más avanzada tecnología disponible mundialmente para accionamientos de motores CA de inducción trifásicos.

La Tecnología Vectrue® representa un avance significativo, permitiendo a la nueva generación de convertidores WEG incorporar en un único producto técnicas de control Escalar, Vectorial Sensorless y Vectorial con Encoder, siendo fácilmente programable vía parámetro por el proprio usuario.

Se han introducido innovaciones para atender aplicaciones que exijan frenado, donde un nuevo recurso denominado Optimal Braking® puede ser utilizado sin la necesidad de instalación de resistencia de frenado, siendo una solución sencilla, compacta y más económica.

Principales Características

  •  Potencia: 1 hasta 1500 Hp
  • Tensión: 220-230 V, 380-480 V y 500-600/690 V
  • Vectrue Technology®: Tecnología de control desarrollada por WEG que presenta las seguientes ventajas: Control Escalar y Vectorial programables en el mismo producto, Control Vectorial Sensorless y opcionalmente con encoder, Control Vectorial Sensorless con alto par (toque) y rapidez en la respuesta, mismo en velocidades muy bajas y en el arranque, y Auto-ajuste adaptando automáticamente el control vectorial al motor y a la carga
  • Optimal Braking®: Tecnología WEG para frenados rápidos y con elevados pares frenantes, además de la gran ventaja de dispensar el resistor de frenado
  • Puesta en marcha (start-up) orientada
  • Control Vectorial y Escalar seleccionable vía parámetro
  • Microcontrolador de alta eficiencia tipo RISC 32 bits
  • Link CC accesible para alimentación en corriente continua o rectificador regenerativo
  • Redes de comunicación: Profibus DP, DeviceNet y Modbus RTU (incorporado)
  • Grado de protección NEMA 1 / IP 20 estándar IP 20 hasta 200 Hp, IP 20 hasta 600 Hp y NEMA 4X / IP 56 en acero inoxidable hasta 10 Hp
  • Ride-through: Aprovecha la energía cinética del motor para mantener el mismo girando durante la falta de red. Proceso no para.
  • Multi-speed: A través de la combinación de 3 entradas digitales el motor puede ser accionado en hasta 8 velocidades pre programadas

Aplicaciones

Ventiladores / Extractores, Bombas Dosificadoras, Mezcladoras, Compresores, Bombas de Proceso, Agitadoras, Filtros Rotativos, Hornos Rotativos, Cintas Transportadoras, Máquinas de Papel, Rebobinadoras de Papel, Calandras, Extrusoras, Inyectoras, Calandras / Tiradores, Bobinadoras / Desbobinadoras, Máquinas de Corte y Soldadura, Granuladoras, Bombas Centrífugas de Azúcar, Dosificadoras de Bagazo, Embotelladoras, Mesas de Rodillos, Chancadoras, Mesas Vibratorias, Separadores Dinámicos, Horno de Cemento, Secadoras / Hornos, Peletizadoras, Monovías, Telares, Hiladoras, Molinos / Cardas, Urdidoras / Husos, Puentes Grúas, Prensas / Tornos / Fresas, Agujereadoras / Rectificas, Laminadores, Líneas de Corte, Líneas de Inspección de Chapas, Líneas de Moldeo de Lingote, Formadora de Tubos, Trefiladora, Molino de Bolas, Esmaltadoras, Embotelladoras, Sistemas de Aire Acondicionado, Cuchillas, Tornos de Chapas, Lijadoras, Sierras, Bombas Centrífugas, Sistemas Boosters, Ascensores de Carga, Ascensores de Pasajeros, Guindastes.

Certificaciones