Saltar para el contenido Saltar para navegación Saltar para el pie de página

Comparando 2 productos en 2 categorias

Referencia RW27
Número de polos 3 polos
Tipo montaje Directa
Modelo contactor CWB9-38
Configuración de montaje 2D
Tensión nominal de aislamiento Ui - IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 690 V
Tensión nominal de aislamiento Ui - UL, CSA 600 V
Tensión soportada a los impulsos Uimp (IEC/EN 60947-1) 6 kV
Frecuencia 25...400Hz
Uso en corriente contínua
Máximo número de arranques por hora 15 ops./h
Grado de protección - terminales principales IP10
Grado de protección - contactos auxiliares IP20
Rango de corriente 15-23 A
Fusible máximo (Coordinación do Tipo 2) 50gL/gG
Protección contra cortocircuito con fusible (gL/gG) 6gL/gG
Altura 72 mm
Ancho 45 mm
Profundidad 82 mm
Peso bruto 0,165 kg
Supply voltage 24 Vdc
Processor (CPU) IMX7 dual core @400MHz
Coprocessor @200MHz
Scan cycle for 100K instruction 16 ns/instruction and 1.60 ms total
Real time clock Yes
RAM memory 256 MB
Flash memory 4 GB
Data memory 4 MB
Code memory 8 MB
Retentive memory 64 kB
Persistent memory 64 kB
Expansion cards limit 8
Programming software CODESYS V3.5 SP19 or higher
Number of CPU total DI 8
DI type PNP
Encoder input Yes
Number of high-speed inputs 4
Number of total AI Not applicable
Number of CPU total DO 8
DO type Transistor (PNP)
Number of total AO Not applicable
Communication interface 1 1 x RS485
Communication interface 2 1 x Ethernet 10/100
Communication interface 3 1 x CAN
Communication interface 4 Not applicable
Communication interface 5 1 x USB device
Communication interface 6 1 x Micro SD card
Communication protocol 1 Modbus TCP server
Communication protocol 2 Modbus TCP client
Communication protocol 3 Modbus RTU master
Communication protocol 4 Modbus RTU slave
Communication protocol 5 Canopen master
Communication protocol 7 Ethernet/IP scanner
Communication protocol 8 Ethernet/IP adapter
Communication protocol 9 Ethercat master
Communication protocol 13 Profinet controller
Communication protocol 14 Profinet device
Communication protocol 15 MQTT Publisher
Communication protocol 16 MQTT Subscriber
Height 131.7 mm
Width 101.7 mm
Depth 99 mm
Weight 0.350 kg
Mounting position DIN rail
Mouting type DIN rail or screwed
Certification CE