Banner SSE

Imagem PLC200 Frontal

Alta tecnología: excelent relación coste-beneficio

  • Diseño extremadamente compacto y modular;
  • Potente procesador ARM cortex M7 de 400 MHz;
  • Memória Flash / RAM Retentiva / RAM No retentiva - 1MB / 4KB / 128KB;
  • Entradas digitales / Salidas digitales: 8 / 4(PNP);
  • 4 x entradas rápidas de doble canal de hasta 150kHz;
  • Soporte para los protocolo Ethernet: Modbus TCP / Ethernet-IP(adapter);
  • Soporte para los protocolo seriales: ¹Modbus RTU ou ²CANopen;
  • Protocolo IoT(MQTT: Publisher/Subscriber);
  • 1 x Puerto Micro-USB para la programación;
  • 1 x Puerto Ethernet;
  • 1 x Puerto ¹RS485 o ²CAN;
  • Admite hasta 08 ampliaciones locales.

¹ Soporte para el protocolo Modbus RTU con el modelo PLC200

² Soporte para el protocolo CANopen cno el modelo PLC201

Flexibilidad ante todo

Desarrollado para ser un PLC de rápida integración en el entorno de la fábrica y de fácil expansión, el PLC200 comparte las mismas tarjetas de expansión utilizadas en la línea RUW100, PLC500 e PLC410. Por lo tanto, usted compra una tarjeta y puede utilizarla en diferentes productos WEG, eso es FLEXIBILIDAD.

Todas las ampliaciones se realizan mediante el concepto Plug and Play, Simple, Rápido y Eficiente.

Imagem WEG Smart Machine
Imagem Conceitual PLC200

Amplíe sus necesidades

Las tarjetas de expansión utilizadas en la línea PLC200 tienen numerosas configuraciones y permiten al usuario disfrutar de mejores combinaciones para satisfacer sus demandas. Diseño extremadamente compacto, sólo 25mm por tarjeta. Las tarjetas están disponibles en 10 versiones diferentes, con entradas y salidas analógicas universales en 0 a 10V y 0/4 a 20 mA.

Desarrollo de soluciones de alto nivel

Desarrolle sus soluciones en el PLC200 a través de la plataforma de programación WPS® y disfrute de las mejores herramientas prácticas e intuitivas para programación y desarrollo de soluciones de manera más eficiente, ganando tiempo y acelerando su puesta en marcha.

Estándar Internacional de Programación

Desarrolle su solución a partir de una plataforma de programación creada siguiendo estándares internacionales de programación (IEC61131-3). El WPS® puede ser programado con 2 de los principales lenguajes utilizados actualmente.

  • Escalera(LD);
Imagem Ladder (LD)
  • Texto estructurado(ST);
Texto Estruturado (ST)

La plataforma de programación WPS permite al usuario crear y ejecutar la depuración de la solución completa, lo que proporciona una mayor integración y agilidad en el día a día.

  • Disponible de forma gratuita en el sitio web, visite WPS WPS - WEG Program Suite para descargar la versión actualizada.

Protocolos de comunicación

Para garantizar una mayor facilidad de integración en diferentes redes de comunicación industrial, el PLC200 ha sido diseñado para soportar diversos protocolos seriales:¹Modbus RTU y ²CANopen, y protocolos Ethernet: ³MQTT, ⁴Modbus TCP y ⁵Ethernet/IP.

Protocolo de comunicação.
  1. Suporte ao protocolo Modbus RTU (Master/Slave) com o modelo PLC200.
  2. Suporte ao protocolo CANopen(Master/Slave) com o modelo PLC201.
  3. MQTT (Publisher/Subscriber)
  4. Modbus TCP (Client/Server)
  5. Ethernet IP (Adapter)

Digitalice sus procesos productivos

Digitalice sus procesos y equipos a través de la plataforma digital inteligente WEG Smart Machine (WSM). Obtenga informes operacionales, creación de KPIs, optimice sus recursos, cree alarma personalizados y mucho más.

Imagem WEG Smart Machine