header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Hybrid powder coating with excellent adhesion and flexibility, high physical resistance, good chemical resistance. For indoor use.
Family | Politherm 60 W-Eco |
---|---|
PAINT PRODUCTS LINE | Hybrid |
PAINT VERSION | Heavy Metals Free (W-Eco) |
Cura | Standard |
Código | Descrição | PAINT COLOR | PAINT FINISH | Shine | PAINT COMMERCIAL COLOR | Color scale | PACKAGE CONTENT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10006119 | PP 60 ME- ALUM 31150 BR | 15 kg | Aluminum | Mettalic | Bright | Aluminum | 31150 | 15 kg | |
11333354 | PP 60 SM BLUE 48920 BR | 25 kg | Blue | Smooth | Bright | Blue | 48920 | 25 kg | |
11396633 | PP 60 SM RED 84690 BR | 15 kg | Red | Smooth | Bright | Red | 84690 | 15 kg | |
12403010 | PP 60 SM LILAC 35036 BR | 25 kg | Lilac | Smooth | Bright | LILAC | 35036 | 25 kg | |
12403052 | PP 60 SM PINK 80141 BR | 15 kg | Pink | Smooth | Bright | Pink | 80141 | 15 kg |
As tonalidades de cor e brilho apresentadas devem ser usadas somente como orientação, não podendo ser garantida uma conformidade com a tinta original.