2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W22 IE2 11 kW 6P 160L 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B14T de la comparación W22 IE2 11 kW 6P 160L 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B14T

W22 IE2 11 kW 6P 160L 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B14T

Producto: 12998632

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Método de Impregnación Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester 
Rosca de la caja principal 2xM40x1,5  2xM40x1,5  2xM40x1,5  2xM40x1,5 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin  Sin  Sin  Sin 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de puesta a tierra Único  Único  Único  Único 
Material de la tapa deflectora Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Pintura tropicalizada Sin  Sin  Sin  Sin 
Carcasa 160L  160L  160L  160L 
Proteción térmica del devanado Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C  Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C  Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C  Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C 
Potencia 11 kW (15 HP)  11 kW (15 HP)  11 kW (15 HP)  11 kW (15 HP) 
Sombrero Sin  Sin  Sin  Sin 
Frecuencia 50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rotación nominal 975 rpm  980 rpm  980 rpm  1182 rpm 
Resbalamiento 2.50 %  2.00 %  2.00 %  1.50 % 
Tensión nominal 380/660 V  400/690 V  415 V  460 V 
Corriente nominal 23.6/13.6 A  23.2/13.4 A  23.3 A  20.4 A 
Corriente de arranque 142/81.5 A  153/88.8 A  163 A  153 A 
Ip/In 6.0  6.6  7.0  7.5 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector 
Cantidad de Cables de Conexion 6  6  6  6 
Corriente en vacío 13.0/7.48 A  14.0/8.12 A  16.0 A  13.0 A 
Material del ventilador Plastico  Plastico  Plastico  Plastico 
Torque nominal 11.0 kgfm  10.9 kgfm  10.9 kgfm  9.06 kgfm 
Tapón roscado ACERO INOX AISI 316L  ACERO INOX AISI 316L  ACERO INOX AISI 316L  ACERO INOX AISI 316L 
Torque de arranque 270 %  300 %  320 %  360 % 
Sello del rodamiento trasero V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Torque máximo 300 %  330 %  360 %  400 % 
Sello del rodamiento delantero V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Tiempo de rotor bloqueado 27s (frío) 15s (caliente)  25s (frío) 14s (caliente)  23s (frío) 13s (caliente)  30s (frío) 17s (caliente) 
Momento de inercia (J) 0.1664 kgm²  0.1664 kgm²  0.1664 kgm²  0.1664 kgm² 
Categoria N  N  N  N 
Clase de aislamiento F  F  F  F 
Factor de servicio 1.00  1.00  1.00  1.00 
Ciclo de servicio S1  S1  S1  S1 
Método de partida Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grado de protección IP55  IP55  IP55  IP55 
Refrigeración IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma constructiva B14T  B14T  B14T  B14T 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nivel de ruido² 57.0 dB(A)  57.0 dB(A)  57.0 dB(A)  59.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 136 kg  136 kg  136 kg  136 kg 
Brida C  C  C  C 
Rendimiento (100% carga) 88.7  88.7  88.7  90.2 
Factor de potencia (100% carga) 0.80  0.77  0.74  0.75 
Tipo de cojinete 6309 ZZ C3  6309 ZZ C3  6309 ZZ C3  6309 ZZ C3 
Cojinete LNA 6209 ZZ C3  6209 ZZ C3  6209 ZZ C3  6209 ZZ C3 
WEG (UK) LTD.
  • Broad Ground Road Lakeside - Redditch Worcestershire, Worcestershire, B98 8YP, Reino Unido
  • Teléfono: +44 1527 513800
  • Correo electrónico: info-uk@weg.net