Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Comparando 2 produtos em 2 categorias
Supply voltage | 24 Vdc |
---|---|
Processor (CPU) | IMX7 dual core @400MHz |
Coprocessor | @200MHz |
Scan cycle for 100K instruction | 16 ns/instruction and 1.60 ms total |
Real time clock | Yes |
RAM memory | 256 MB |
Flash memory | 4 GB |
Data memory | 4 MB |
Code memory | 8 MB |
Retentive memory | 64 kB |
Persistent memory | 64 kB |
Expansion cards limit | 8 |
Programming software | CODESYS V3.5 SP19 or higher |
Number of CPU total DI | 8 |
DI type | PNP |
Encoder input | Yes |
Number of high-speed inputs | 4 |
Number of total AI | Not applicable |
Number of CPU total DO | 8 |
DO type | Transistor (PNP) |
Number of total AO | Not applicable |
Communication interface 1 | 1 x RS485 |
Communication interface 2 | 1 x Ethernet 10/100 |
Communication interface 3 | 1 x CAN |
Communication interface 4 | Not applicable |
Communication interface 5 | 1 x USB device |
Communication interface 6 | 1 x Micro SD card |
Communication protocol 1 | Modbus TCP server |
Communication protocol 2 | Modbus TCP client |
Communication protocol 3 | Modbus RTU master |
Communication protocol 4 | Modbus RTU slave |
Communication protocol 5 | Canopen master |
Communication protocol 7 | Ethernet/IP scanner |
Communication protocol 8 | Ethernet/IP adapter |
Communication protocol 9 | Ethercat master |
Communication protocol 13 | Profinet controller |
Communication protocol 14 | Profinet device |
Communication protocol 15 | MQTT Publisher |
Communication protocol 16 | MQTT Subscriber |
Height | 131.7 mm |
Width | 101.7 mm |
Depth | 99 mm |
Weight | 0.350 kg |
Mounting position | DIN rail |
Mouting type | DIN rail or screwed |
Certification | CE |
Referência do produto | SCW100 |
---|---|
Código inteligente | SCW100-SM-CAN |
Função | Gerenciamento de partidas |
Complemento da função | Com comunicação |
Aplicação | Não aplicável |
Protocolo de comunicação | CANopen |
Tensão de operação/comando | 24 Vcc |
Contatores compatíveis com esse produto | CWB9...38; CAWB |
Disjuntores-motor compatíveis com esse produto | MPW40 |
Número de entradas digitais | 12.0 |
Número de saídas digitais (tipo PNP, isoladas e protegidas) | 8.0 |