text.skipToContent text.skipToNavigation text.skipToFooter

Synchronous Alternators - Naval and Oil & Gas

Representative Image Only

The alternators are designed according to the naval standards especially to operate in maritime environments. Presenting excellent performance, the product has special electromechanical features which ensure durability, mechanical strength and robustness.

From the main generation to the auxiliary generation, on land or sea, the line has the features to guarantee a reliable operation.

 Loading...

About this Product

Características Técnicas

  • Potência: 1.100 a 3.000 kVA
  • Carcaça: 450 a 560 (IEC)
  • Tensão: 440, 690 e 4.160 V
  • Frequência: 50 e 60 Hz
  • Grau de proteção: IP44 a IP55W
  • Classe de isolamento: 180 (H)
  • Excitação: brushless
  • Número de polos: 4

 

Aplicações

Projetados especialmente para operar em navios e plataformas, são indicados para geração principal, auxiliar ou de emergência, para linhas de eixo e na aplicação em porto. Propulsão diesel elétrica (DEP) ou de eixo, geração principal, de emergência e apoio, PSVs (navios de apoio a plataformas), OSRVs (navios de recuperação de óleo), AHTSs (navios para manipulação de âncoras), PLVs (pipe layer vessel), DRUs (navios sondas e perfuração), empurradores, petroleiros e outros.