text.skipToContent text.skipToNavigation text.skipToFooter

WG20 - Parallel Shaft Geared Motors

Representative Image Only

Thanks to their structural design, parallel shaft gear units are particularly suitable for conveyor technology applications. All 11 sizes can be fitted with either a hollow shaft, output shaft, mounting flange or shrink disc. The ratio range of gear unit sizes F04 and F07 can be extended by a third, from F08 by a fourth and with size F15 even with a fifth gear stage.

Contact us

 Loading...

About this Product

WG20 - Motorreductor de Eje Paralelo

Gracias a su proyecto estructural, los motorreductores de ejes paralelos son particularmente adecuados para aplicaciones en transportadores. Los once tamaños pueden ser equipados con eje hueco, eje de salida, brida o disco de contracción. La gama de reducciones de los reductores F04 a F16 puede ser extendida por un tercer nivel de engranajes, a partir del tamaño F08 puede ser extendida por un cuarto nivel y para el tamaño F15 se puede ampliar en un quinto nivel de engranajes.

 

Áreas más típicas de aplicación

Máquinas para eliminación y reciclaje de residuos, transportadores de rodillos y laminadoras, maquinaria para el proceso de la madera, agitadores, equipos de mezclado, equipos de almacenamiento (almacenes verticales), separadores, transportadores de tornillo, puentes grúa, equipos de soldadura, aireadores de superficie, etc.

Dimensiones de montaje estándar

Habiendo tenido en consideración la aplicación geométrica de las dimensiones más estandarizadas en el mercado, el diseño de la familia WG20 permite una fácil integración en cualquier maquina o cinemática existente, sin costes operacionales.

Datos Técnicos

    F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F12 F15
Par nominal [Nm] 130 220 400 600 820 1500 3000 4500 8000 13000 18000
Número de etapas   2 2 2 / 3 2 / 3 2 / 3 2 / 3 2 / 3 / 4 2 / 3 / 4 2 / 3 / 4 2 / 3 / 4 2 / 3 / 4 / 5
Rango de relaciones   3,93 - 97,85 3,85 - 70,17 4,26 - 422,98 4,98 - 487,67 4,41 - 412,64 4,29 - 385,37 4,09 - 3836,13 4,16 - 3086,96 4,38 - 2276,77 4,64 - 2307,03 5,84 - 24805,81
Rango de velocidades de
1400 rpm / 50 Hz
[rpm] 14 - 356 20 - 364 3 - 328 3 - 281 3 - 317 5 - 327 0,4 - 343 0,5 - 337 0,6 - 320 0,6 - 302 0,1 - 240
Rango de potencias 50 Hz [kW] 0,12 - 1,5 0,12 - 3,0 0,12 - 3,0 0,12 - 9,2 0,12 - 15 0,12 - 15 0,12 - 22 0,12 - 30 0,12 - 75 0,12 - 90 0,12 - 110
Eje de salida / Eje hueco [mm] 25x50/25 25x50/30 30x60/35 35x70/40 40x80/40 50x100/50 60x120/60 70x140/70 90x170/90 110x210/100 120x210/120
Brida de salida IEC [mm] 160 160 200 250 250 300 350 450 450 550 660
Material de la caja   Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Hierro gris Hierro gris Hierro gris Hierro gris Hierro gris Hierro gris Hierro gris