Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

Mobile Substation

Imagem meramente ilustrativa

Developed with the latest components available on the market, the mobile solutions ensure dynamic operation and time saving, being easy to install and operate wherever necessary.

 Carregando...

Sobre o produto

Soluções Móveis

Desenvolvidas com os componentes mais modernos do mercado, as Soluções Móveis garantem a cada cliente um atendimento específico e personalizado, atendendo as características típicas de manobra, transformação, comutação, controle, proteção e supervisão local e remota, sempre de forma prática e segura, com foco, sobretudo em situações emergenciais, nas quais é necessário executar operações críticas com total confiabilidade e no menor intervalo de tempo possível.

Ideais para aumentar a qualidade e confiabilidade no sistema de abastecimento de energia e redução no tempo de interrupções, as Soluções Móveis ampliam as possibilidades de intervenções rápidas no sistema, sejam elas de caráter preventivo ou corretivo.   

 

 

Diferenciais WEG

Quando o objetivo é atuar em situações emergenciais e/ou reestabelecer com maior agilidade a energia ao consumidor final, a WEG tem a oferecer ao mercado de Soluções Móveis uma equipe própria e altamente especializada, em todos os processos de concepção, construção e assessoramento técnico, permitindo o melhor atendimento tanto na fase de desenvolvimento do produto, quanto em eventuais acompanhamentos posteriores, independentemente das circunstâncias nas quais os mesmos forem necessários.

Por que utilizar?

As Soluções Móveis Modulares WEG possibilitam ao cliente ampliar as possibilidades de programações e/ou intervenções de manutenções preventivas e corretivas através de quatro configurações disponíveis:

  • Módulo completo de Subestação Móvel, envolvendo todos os equipamentos de manobra, transformação e proteção;
  • Módulo Bay de Entrada de Linha;
  • Módulo de Transformação;
  • Módulo de Média Tensão e Serviços Auxiliares.

Separados ou interligados com sistemas tipo Plug in Play, tem por objetivo possibilitar inclusive, a parada de uma Subestação Convencional completa para ampliações e/ou adequações.

Vantagens

  • Redução no tempo de interrupções em atendimentos emergenciais;
  • Flexibilidade na programação para manutenções;
  • Agilidade e flexibilidade na operação e movimentação dos módulos;
  • Mobilidade em concordância com as leis de trafegabilidade da região;
  • Sem necessidade de obra civil;
  • Fácil conexão elétrica com cabos e barramentos existentes nas subestações convencionais;
  • Elimina a necessidade de altos investimentos com subestações provisórias;
  • Solução integrada e compacta;
  • Aplicação efetiva para suprir a necessidade de uma elevada demanda sazonal, como altas temporadas.
     

 

Aplicações

  • Manutenção preventiva;
  • Atendimento emergencial de manutenção corretiva;
  • Aumento de demanda provisória;
  • Implantação de plantas industriais.