text.skipToContent text.skipToNavigation text.skipToFooter

Special Transformers

Equipment developed to order for each application by specialists with extensive experience and global acknowledgement, designed to ensure high-performance in demanding and severe operating conditions.

 Loading...

About this Product

O que são transformadores para aplicações especiais?

Algumas aplicações industriais necessitam transformadores específicos tendo em vista o uso da corrente elétrica como sua maior fonte de produção. Transformadores para aplicação em fornos a arco elétrico (EAF – Electric Arc Furnaces), fornos tipo panela (LF – Ladle Furnaces) e retificadores e conversores de alta corrente exigem o desenvolvimento de projetos específicos, considerando a necessidade de suprimento de potência a um baixo nível de tensão, razão pela qual são denominados de transformadores para aplicações especiais ou simplesmente de transformadores industriais. São projetos desenvolvidos sob medida para aplicações industriais em soluções de alta corrente.

Diferenci ais WEG

Tradicional fabricante atuando mundialmente no fornecimento de transformadores para aplicações especiais de grande porte.

Equipamentos desenvolvidos sob medida para cada aplicação por especialistas de vasta experiência e respeitabilidade mundial, projetados para garantir alta performance em exigentes e severos regimes de operação.

A verticalização dos processos fabris (fabricação própria do verniz eletroisolante, condutores elétricos, tanques, kits isolantes, tintas e etc.) é uma característica marcante e diferencial da WEG, permitindo amplo controle de qualidade às diversas etapas de produção, bem como flexibilidade em prazos de entrega.

Uma ampla rede de Assistentes Técnicos credenciados está distribuída por todos os estados do Brasil, garantindo prestação de serviços de rápido atendimento e suporte técnico local aos clientes WEG.

Características

  • Potências definidas conforme necessidades da aplicação;
  • Correntes elevadas, frequentemente extrapolando 100 kA;
  • Projetados de acordo com as necessidades de cada cliente, seguindo as exigências da NBR, IEC, IEEE e ANSI.
     

Aplicações 

Usualmente destinados a indústria, em que o principal requisito para o processo de produção necessita de elevada corrente (potência).