text.skipToContent text.skipToNavigation text.skipToFooter

Turbogenerators - ST20 Line

Representative Image Only

The turbogenerators were developed for application on thermoelectric power plants. They come in a wide range of outputs, which are determined based on WEG’s vast experience in supplying and designing turbogenerators. They are suitable to be driven by steam and gas turbines.

 Loading...

About this Product

Technical Features

  • Output: up to 200,000 kVA
  • Voltage: up to 13,800 V
  • Frequency: 50 and 60 Hz
  • Speed: 3,600 rpm
  • Degree of protection: IP23 to IP56W/IP65W
  • Mounting: IM1001 or IM1005 (B3), IM7311 (D5), IM7315 (D6)

Applications

Steam turbines, gas turbines and others.

 

A WEG dispõe de estrutura fabril no Brasil com capacidade de fabricação de geradores 2 polos com linha de fabricação até 200 MVA e potências superiores, especialidades e/ou customizações sob consulta. Devido a nossa capacidade de engenharia (engenharia do produto, desenvolvimento e inovação tecnológica), a WEG tem grande flexibilidade para ofertar equipamentos engenheirados para cada aplicação.