Selected products were added to comparison
See products on comparison page
Representative Image Only
WGM20 motor is a compact product that was designed to meet several industrial applications. This motor is suitable to operate in reduced-space and aggressive environments that demand low noise level and minimum thermal dissipation to the environment. The product was designed with a cooling system consisting of longitudinal cooling water channels, allowing inspection and cleaning much easier, then reducing maintenance costs.
El sistema de refrigeración por manto de agua, tiene caudal de agua en circuito del tipo “zig zag” a lo largo de la carcasa, que facilita la limpieza de los canales. Este sistema de refrigeración presenta un grado de protección cerrado, pudiendo ser aplicado en ambientes agresivos, cerrados y con elevada temperatura ambiente. El intercambio térmico del motor no depende del ambiente y permite las más diversas combinaciones de par con la rotación del motor.
Para los segmentos Naval y Petróleo & Gas, la exigencia de contenido local para equipos instalados en plataformas y embarcaciones de apoyo es creciente. Frente a esta demanda, WEG auxilia a sus clientes a alcanzar los índices de contenido local de su obra, suministrando equipos con un elevado índice de nacionalización. Utilizando mano de obra 100% en nacional, así como con los principales componentes de estos motores fabricados en WEG, los motores de la línea WGM alcanzan elevados índices de contenido local.
Propulsor principal, lateral, bombas de combate a incendio y grúas.