header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Os bornes da linha BTWI permitem a conexão direta, sem o uso de ferramentas de cabos flexíveis com terminal prensado, a fios rígidos desencapados.
O formato especial da mola do terminal permite o encaixe seguro dos condutores. A mola de contato é aberta automaticamente durante a inserção do condutor e garante a força necessária para prensar o condutor contra a barra condutora de corrente. A estrutura do corpo da mola garante também o travamento progressivo e antivibração do condutor. A abertura da mola para liberação do condutor é feita através do acionador, por meio de ferramenta comum com ponta tipo fenda.
| Tipo de terminal | Push In |
|---|---|
| Seção da conexão | 2,5 mm² |
| Corrente nominal | 24 A |
| Cor do borne | Cinza |
|---|---|
| Tensão nominal | 750 V |
| Quantidade por embalagem | 100 |