Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Comparando 2 produtos em 2 categorias
Tensão de alimentação | 24 Vcc |
---|---|
Processador (CPU) | IMX7 dual core @1GHz |
Coprocessador | @200MHz |
Ciclo de scan p/ 100K instruções | 12 ns/instrução e 1,19 ms total |
Relógio de tempo real | Sim |
Memória RAM | 1 GB |
Memória flash | 4 GB |
Memória de dados | 64 MB |
Memória de código | 16 MB |
Memória retentiva | 64 kB |
Memória persistente | 64 kB |
Limite de cartões de expansão | 8 |
Software de programação | CODESYS V3.5 SP19 ou superior |
Qtde DI totais CPU | 8 |
Tipo DI | PNP |
Entrada encoder | Sim |
Qtde de entradas rápidas | 4 |
Qtde de AI totais | Não aplicável |
Qtde DO totais da CPU | 8 |
Tipo de DO | Transistor (PNP) |
Qtde AO totais | Não aplicável |
Interface de comunicação 1 | 1 x RS485 |
Interface de comunicação 2 | 2 x Gigabit Ethernet (MAC Dif) |
Interface de comunicação 3 | 1 x CAN |
Interface de comunicação 4 | 1 x USB OTG |
Interface de comunicação 5 | 1 x USB device |
Interface de comunicação 6 | 1 x Micro SD card |
Interface de comunicação 7 | Não aplicável |
Interface de comunicação 8 | Não aplicável |
Protocolo de comunicação 1 | Modbus TCP server |
Protocolo de comunicação 2 | Modbus TCP client |
Protocolo de comunicação 3 | Modbus RTU master |
Protocolo de comunicação 4 | Modbus RTU slave |
Protocolo de comunicação 5 | Canopen master |
Protocolo de comunicação 6 | Não aplicável |
Protocolo de comunicação 7 | Ethernet/IP scanner |
Protocolo de comunicação 8 | Ethernet/IP adapter |
Protocolo de comunicação 9 | Ethercat master |
Protocolo de comunicação 10 | Não aplicável |
Protocolo de comunicação 11 | Não aplicável |
Protocolo de comunicação 12 | Não aplicável |
Protocolo de comunicação 13 | Profinet controller |
Protocolo de comunicação 14 | Profinet device |
Protocolo de comunicação 15 | MQTT Publisher |
Protocolo de comunicação 16 | MQTT Subscriber |
Altura | 129,8 mm |
Largura | 101,6 mm |
Profundidade | 106,9 mm |
Peso | 0,540 kg |
Posicação de montagem | Trilho DIN |
Tipo de montagem | Em trilho DIN ou parafusado |
Certificação | CE e UKCA |
Supply voltage | 24 Vdc |
---|---|
Processor (CPU) | IMX7 dual core @400MHz |
Coprocessor | @200MHz |
Scan cycle for 100K instruction | 16 ns/instruction and 1.60 ms total |
Real time clock | Yes |
RAM memory | 256 MB |
Flash memory | 4 GB |
Data memory | 4 MB |
Code memory | 8 MB |
Retentive memory | 64 kB |
Persistent memory | 64 kB |
Expansion cards limit | 8 |
Programming software | CODESYS V3.5 SP19 or higher |
Number of CPU total DI | 8 |
DI type | PNP |
Encoder input | Yes |
Number of high-speed inputs | 4 |
Number of total AI | Not applicable |
Number of CPU total DO | 8 |
DO type | Transistor (PNP) |
Number of total AO | Not applicable |
Communication interface 1 | 1 x RS485 |
Communication interface 2 | 1 x Ethernet 10/100 |
Communication interface 3 | 1 x CAN |
Communication interface 4 | Not applicable |
Communication interface 5 | 1 x USB device |
Communication interface 6 | 1 x Micro SD card |
Communication protocol 1 | Modbus TCP server |
Communication protocol 2 | Modbus TCP client |
Communication protocol 3 | Modbus RTU master |
Communication protocol 4 | Modbus RTU slave |
Communication protocol 5 | Canopen master |
Communication protocol 7 | Ethernet/IP scanner |
Communication protocol 8 | Ethernet/IP adapter |
Communication protocol 9 | Ethercat master |
Communication protocol 13 | Profinet controller |
Communication protocol 14 | Profinet device |
Communication protocol 15 | MQTT Publisher |
Communication protocol 16 | MQTT Subscriber |
Height | 131.7 mm |
Width | 101.7 mm |
Depth | 99 mm |
Weight | 0.350 kg |
Mounting position | DIN rail |
Mouting type | DIN rail or screwed |
Certification | CE |