Ausgewählte Produkte wurden dem Vergleich hinzugefügt
Siehe Artikel auf der Vergleichsseite
Sie haben nur einen Artikel in der Vergleichsliste
Suche nach ArtikelSie haben nur einen Artikel in Ihrem Vergleich. Verwenden Sie die untenstehende Suche, um weitere Produkte zu finden und sie dem Vergleich hinzuzufügen |
||
---|---|---|
Supply voltage | 24 Vdc | |
Processor (CPU) | IMX7 dual core @1GHz | |
Coprocessor | @200MHz | |
Scan cycle for 100K instruction | 12 ns/instruction and 1.19 ms total | |
Real time clock | Yes | |
RAM memory | 1 GB | |
Flash memory | 4 GB | |
Data memory | 64 MB | |
Code memory | 16 MB | |
Retentive memory | 64 kB | |
Persistent memory | 64 kB | |
Expansion cards limit | 8 | |
Programming software | CODESYS V3.5 SP19 or higher | |
Number of CPU total DI | 8 | |
DI type | PNP | |
Encoder input | Yes | |
Number of high-speed inputs | 4 | |
Number of total AI | Not applicable | |
Number of CPU total DO | 8 | |
DO type | Transistor (PNP) | |
Number of total AO | Not applicable | |
Communication interface 1 | 1 x RS485 | |
Communication interface 2 | 2 x Gigabit Ethernet (Dif MAC) | |
, | 1 x CAN | |
Communication interface 4 | 1 x USB OTG | |
Communication interface 5 | 1 x USB device | |
Communication interface 6 | 1 x Micro SD card | |
ommunication interface 7 | Not applicable | |
Communication interface 8 | Not applicable | |
Communication protocol 1 | Modbus TCP server | |
Communication protocol 2 | Modbus TCP client | |
Communication protocol 3 | Modbus RTU master | |
Communication protocol 4 | Modbus RTU slave | |
Communication protocol 5 | Canopen master | |
Communication protocol 6 | Not applicable | |
Communication protocol 7 | Ethernet/IP scanner | |
Communication protocol 8 | Ethernet/IP adapter | |
Communication protocol 9 | Ethercat master | |
Communication protocol 10 | Not applicable | |
Communication protocol 11 | Not applicable | |
Communication protocol 12 | Not applicable | |
Communication protocol 13 | Profinet controller | |
Communication protocol 14 | Profinet device | |
Communication protocol 15 | MQTT Publisher | |
Communication protocol 16 | MQTT Subscriber | |
Height | 129.8 mm | |
Width | 101.6 mm | |
Depth | 106.9 mm | |
Weight | 0.540 kg | |
Mounting position | DIN rail | |
Mouting type | DIN rail or screwed | |
Certification | CE and UKCA |