header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
---|---|---|
FAMILIA TINTAS | Tinta En Polvo | |
Família | Politherm 60 W-Eco | |
LINEA PRODUCTOS TINTAS | Hibrido | |
VERSION TINTA | Libre de Metales Pesados (W-Eco) | |
FUNCION TINTA | Acabado | |
Relacion Resina | Poliester/Epóxi - 70/30 | |
Peso específico | 1.5g/cm³ | |
COLORES TINTA | Azul | |
TERMINACION PINTURA | Liso | |
Brillo | Bright | |
COLOR COMERCIAL TINTA | Azul | |
Color scale | 48920 | |
Escala brilho minima | 90 UB | |
Escala brilho maxima | 100 UB | |
Cura | Estándar | |
Tiempo curado | 10.0min | |
Temperatura curado | 200.0°C | |
Espessura | Medio Espesor | |
Espesor minimo | 60.0µm | |
Espesor maximo | 80.0µm | |
Método de aplicación | Corona | |
Preparación de la superficie |
Desengraxante Fosfatizacion Cromatacion Desengraxante Fosfatizacion Cromatacion |
|
Superficie de aplicación |
Ferroso Metales No Ferrosos Ferroso Metales No Ferrosos |
|
NORMALIZACION | NBR Nm 300-3 | |
CODIGO ONU | ONU No Clasificado | |
EMBALAJE | Cj Carton Tinta En Polvo | |
CONTENIDO EMBALAJE | 25 kg | |
034087148 |