text.skipToContent text.skipToNavigation text.skipToFooter

Transformadores en Aceite Subterráneos y Sumergibles

 Loading...

About this Product

¿Cuál es la función de un transformador subterráneo y/o sumergible ?

Los transformadores subterráneos y/o sumergibles son equipos utilizados en sistemas subterráneos de distribución de energía en grandes centros urbanos, aptos para operar en ambientes altamente agresivos y con riesgo de inundación.

Son responsables por la adecuación de los niveles de tensión de distribución provenientes de las concesionarias de energía con los niveles típicos de los diversos tipos de consumidores, principalmente los de categoría comercial y residencial de grandes centros urbanos.

Diferenciales WEG

Desarrollados por un equipo de ingeniería específicamente dedicado a esta gama de transformadores. Debido a sus particularidades y exigencias, estos productos poseen dimensiones optimizadas con el objetivo de proporcionar ahorro de espacio de instalación.

 

La verticalización de los procesos fabriles (fabricación propia del barniz electroaislante, conductores eléctricos, ondas corrugadas, tanques, kits aislantes, pinturas, etc.) es una característica marcante y diferencial de WEG, permitiendo un amplio control de calidad a las diversas etapas de producción, así como flexibilidad en los plazos de entrega.

 

La amplia red de Asistentes Técnicos acreditados está distribuida por todos los estados de Brasil, garantizando prestación de servicios de rápida atención y soporte técnico local para los clientes WEG.

Características 

  • Proyectados en conformidad con la norma NBR 9369, son considerados referencia de confiabilidad, calidad y alto desempeño;
  • Potencias usuales de 300, 500, 750, 1000, 1500 y 2000 kVA, en clases de tensión hasta 24,2 kV;
  • Poseen dimensional reducido, apropiados para instalación en locales con poco espacio, como galerías subterráneas;
  • Fabricados con aceite vegetal u otro fluido propio para aplicaciones de esta naturaleza;


  • Tanques con tapa soldada para garantizar plena hermeticidad; 
  • Aisladores de alta y baja tensión especiales para mantener el aislamiento necesario, incluso bajo inmersión total;
  • Radiadores tubulares o elípticos para soportar presiones elevadas;

Aplicación

  • Redes de distribución subterráneas en las áreas centrales de las grandes ciudades.