text.skipToContent text.skipToNavigation text.skipToFooter

WCG01

Representative Image Only

With its versatility, modularity, modern design and wide range of gear ratios, the WCG01 is ideal for small and medium-sized applications, offering excellent value for money on delivery.

Contact us

 Loading...

About this Product

Dados Técnicos:

Disposição dos eixos: Ortogonais

Engrenagens: Coroa e Rosca sem fim

Carcaça: Alumínio (até o tamanho 90) e Ferro Fundido (a partir do tamanho 110)

Faixa de potência: 0,12 a 15Cv

Relação de transmissão: 7,5 a 100

Fixação: Carcaça, Braço de Torção e Flange de saída (Curta e Longa)

Eixo de Saída: Maciço e Vazado