header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
---|---|---|
FAMILIA TINTAS | Tinta Pó | |
Família | Politherm 60 W-Eco | |
LINHA PRODUTOS TINTAS | Hibrido | |
VERSAO TINTA | Isento de Metais Pesados (W-Eco) | |
FUNCAO TINTA | Acabamento | |
Relação de Resina | Poliester/Epóxi - 70/30 | |
Peso específico | 1.51g/cm³ | |
COR TINTA | Rosa | |
ACABAMENTO PINTURA | Liso | |
Brilho | Brilhante | |
COR COMERCIAL TINTA | Rosa | |
Escala de cor | 80411 | |
Escala brilho mínima | 90 UB | |
Escala brilho máxima | 100 UB. | |
Cura | Padrão | |
Tempo de cura | 10.0min | |
Temperatura de cura | 200.0°C | |
Espessura | Média Espessura | |
Espessura mínima | 60.0µm | |
Espessura máxima | 80.0µm | |
Método de aplicação | Corona | |
Preparação de superfície |
Desengraxante Fosfatização Cromatização Desengraxante Fosfatização Cromatização |
|
Superfície de aplicação |
Metais Ferrosos Metais Não Ferrosos Metais Ferrosos Metais Não Ferrosos |
|
NORMATIZATION | NBR Nm 300-3 | |
CODIGO ONU | ONU Não Classificado | |
EMBALAGEM | Caixa Papelão Tinta Pó | |
CONTEUDO EMBALAGEM | 25 kg | |
255155180 |