Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

Underground and Submersible Oil Type Transformers

Imagem meramente ilustrativa

Developed by an engineering team specifically dedicated to this transformer range so as to meet specific characteristics and requirements, these products have streamlined sizes, aiming at reducing the requirement of installation space.

 Carregando...

Sobre o produto

Q ual a função de um transformador subterrâneo e /ou submersível?

Os transformadores subterrâneos e/ou submersíveis são equipamentos utilizados em sistemas subterrâneos de distribuição de energia em grandes centros urbanos, aptos para operar em ambientes altamente agressivos e com riscos de inundação.

São responsáveis pela adequação dos níveis de tensão de distribuição provenientes das concessionárias de energia para aqueles típicos dos diversos tipos de consumidores, principalmente os da categoria comercial e residencial de grandes centros urbanos.

Diferenciais WEG

Desenvolvidos por uma equipe de engenharia especificamente dedicada a essa gama de transformadores devido às suas particularidades e exigências, estes produtos possuem dimensões otimizadas com o objetivo de proporcionar economia de espaço da instalação.

 

A verticalização dos processos fabris (fabricação própria do verniz eletroisolante, condutores elétricos, ondas corrugadas, tanques, kits isolantes, tintas e etc.) é uma característica marcante e diferencial da WEG, permitindo amplo controle de qualidade às diversas etapas de produção, bem como flexibilidade em prazos de entrega.

 

Uma ampla rede de Assistentes Técnicos credenciados está distribuída por todos os estados do Brasil, garantindo prestação de serviços de rápido atendimento e suporte técnico local aos clientes WEG.

Características

  • Projetados em conformidade com a norma NBR 9369, são considerados referência de confiabilidade, qualidade e alto desempenho;
  • Potências usuais de 300, 500, 750, 1000, 1500 e 2000 kVA, em classes de tensão até 24,2 kV;
  • Possuem dimensional reduzido, apropriados para instalação em locais com pouco espaço, como galerias subterrâneas;
  • Fabricados com óleo vegetal ou outro fluido próprio para aplicações desta natureza;


  • Tanques com tampa soldada para garantir hermeticidade plena;
  • Buchas de alta e baixa tensão especiais para manter o isolamento necessário, mesmo sob imersão total;
  • Radiadores tubulares ou elípticos para suportar pressões elevadas.

 

Aplicações

  • Redes de distribuição subterrâneas em áreas centrais das grandes cidades.